En el sector de servicios públicos, es importante que el vapor se distribuya con pérdidas mínimas de energía para garantizar el funcionamiento de los sistemas. Entre la caldera y los puntos de uso, es posible que un mal aislamiento, el funcionamiento deficiente de los purgadores de vapor y las ineficiencias en la refrigeración del vapor sobrecalentado, pueden debilitar el efecto de distribución de energía. Los golpes de ariete pueden dañar la infraestructura. Por lo tanto, es necesaria una monitorización constante del coeficiente de sequedad que garantice una calidad óptima. Nuestras tecnologías ayudan a optimizar la distribución de vapor.
Hechos clave
Del 50 al 100 %
error de medición si el vapor recalentado que hay aguas abajo de una válvula reductora de presión se compensa solo por presión (porque se toma erróneamente por vapor saturado)
Puntos de medición importantes para el consumo de vapor

Medición de precisión de la presión de vapor
La medición de precisión de la presión de vapor resulta crítica para garantizar unas condiciones de proceso óptimas. La temperatura de proceso, controlada por la presión, no ha de ser ni demasiado alta, porque podría causar pérdidas de producto, ni demasiado baja, porque no se alcanzaría la esterilización.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ofrece un amplio portfolio de instrumentos de medición de presión de alta precisión adecuados para aplicaciones auxiliares de suministro de vapor.
- Confíe en nuestros resistentes y precisos transmisores de presión

Reducción de costes por inhibidores de corrosión
La corrosión es un desafío constante en todos los sistemas de distribución de vapor que incrementa el riesgo de tiempos de parada económicamente costosos debidos al fallo de los equipos. Aunque añadir aminas puede ayudar a reducir el riesgo de corrosión, estos aditivos pueden resultar caros en sí mismos y requieren de una medición precisa y una gestión de inventario adecuada.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ofrece sistemas de medición solventes que garantizan una gestión de inventario óptima.
- Mida el consumo de aminas con una precisión de ± 0,1 % lect. con nuestro caudalímetro compacto

Protección de la disponibilidad del suministro de vapor
La continuidad de la disponibilidad de vapor en los parámetros que requiere el proceso resulta esencial. Un fallo en el sistema de suministro de vapor puede conllevar un paro total de la producción y acarrear consecuencias financieras serias.
Nuestra experiencia en el campo
El portfolio de Endress+Hauser incluye una gama completa de tecnologías de medición que garantizan la protección del suministro de vapor y el mantenimiento de los parámetros de proceso y minimizan el riesgo de paros de producción.
- Monitorice la temperatura de su vapor con nuestras resistentes sondas de temperatura Omnigrad
- Proteja el cabezal de su sistema de distribución con nuestra línea de conmutadores Liquiphant
- Controle la calidad del agua de refrigeración en refrigeradores de vapor con sensores Liquiline de conductividad, redox y pH

Transparencia en aplicaciones de custody transfer de vapor
Puesto que solo los sistemas de vapor seco permiten la maximización de procesos, resulta esencial para los gestores de planta de las aplicaciones suministros poder conocer el contenido energético del vapor que reciben cuando compran el vapor de una fuente externa.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ofrece Prowirl, un sistema de medición de vapor sencillo e integrado que permite una monitorización continua de la calidad del vapor a la recepción para lograr una optimización de procesos y tener una relación transparente con los suministradores.
- Monitorice el caudal, la temperatura y la

Medición precisa de la energía de vapor
Unas mediciones inexactas o inciertas del consumo energético y las pérdidas en los diversos puntos del sistema de distribución de vapor puede llevar a conclusiones incorrectas y acciones de optimización desenfocadas. Los gestores de plantas de aplicaciones auxiliares de suministros han de poder confiar en la exactitud de las mediciones.
Nuestra experiencia en el campo
A partir de mediciones energéticas y experiencia experta en calibraciones, el Servicio de Comprobación de Mediciones Energéticas de Endress+Hauser permite comprobar y confirmar la precisión de las mediciones de energía.
- Confíe en los expertos de Endress+Hauser para la calibración en planta y la verificación de equipos de campo con interrupciones de proceso escasas o nulas
- Adquiera una comprensión general de las incertidumbres en sus mediciones de energía
- Obtenga unas recomendaciones claras de cómo mejorar la precisión del lazo de control de las mediciones energéticas
Ventajas
Los sistemas de distribución de vapor de consumo de vapor requieren mucha habilidad y una gran cantidad de know-how. Nuestra gama completa de productos y servicios para la gestión, monitorización y recuento fiable y de precisión de aplicaciones de vapor garantiza una transparencia completa y una distribución del vapor eficiente y segura, conforme a las normas estándares de gestión energética y medioambiental. Asóciese con nosotros para obtener soluciones de gestión de aplicaciones de vapor integradas que descubra el máximo potencial de todo su sistema de vapor.
Hechos clave
Hasta el 15 %
de ahorro en consumo energético con soluciones completas de monitorización de la energía
Hechos clave
24/7
elevada exactitud de medición y seguridad de operación en todo el ciclo de vida de su sistema de vapor
Hechos clave
Decenas de millones
de ahorro en sensores y soluciones aplicadas con éxito en aplicaciones auxiliares
Cómo le podemos ayudar
Desde reducir el riesgo de los golpes de ariete hasta garantizar una refrigeración eficiente del vapor sobrecalentado o comprobar que las secadoras de vapor y las válvulas reductoras de presión funcionan correctamente, Endress+Hauser le permite medir con precisión y optimizar la distribución de vapor, incluidos los procesos de custody transfer. Nuestro portfolio completo de soluciones de medición y monitorización con tecnología a 2 hilos incrementará la disponibilidad de su suministro de vapor y le proporcionará un equilibrio exacto de masa-energía para una distribución de vapor segura y eficiente.
- Mejore la eficiencia de sus procesos con una monitorización precisa de la distribución de energía
- Reduzca el riesgo de corrosión con la monitorización de la calidad del agua de refrigeración y el consumo de aminas
- Cumpla con las normas internacionales gracias a Heartbeat Technology de Endress+Hauser