Sistemas de suministro de bebidas centrales en eventos a gran escala
El caudalímetro electromagnético Picomag Inline de Endress+Hauser instalado en la carpa de Pschorr en el Oktoberfest de Múnich
Desde 2010, el Grupo cervecero Paulaner utiliza tuberías circulares subterráneas para suministrar cerveza a las carpas del Oktoberfest. Este año, la cervecera Pschorr ha estrenado una novedad mundial en la nueva carpa de Bräurosl: la primera tubería aislada al vacío (VIP) para el sistema de suministro central de cerveza instalado directamente en la carpa. Los instrumentos de medición de Endress+Hauser monitorizan de manera fiable la mayoría de los parámetros relevantes para el suministro de bebidas.
Resultados
Cada hora se suministran 14.400 litros de cerveza a seis tiradores. Ocho caudalímetros Picomag Inline, ubicados en cuatro Bierant©, monitorizan la cantidad de cerveza que fluye de las tuberías de transporte a los tiradores.
Otros 30 caudalímetros Picomag Inline monitorizan el caudal de las bebidas no alcohólicas desde el barril hasta el tirador.
Reducción de un 50 % en el tiempo de instalación y desinstalación gracias al sistema modular.
Fácil integración a sistemas en bus de campo comunes y configuración de la conectividad con la nube sencilla gracias a la interfaz IO-Link integrada en todos los Picomag Inline.
Desafío del cliente
El sistema de tuberías circulares subterráneas que hay está fijado en el sitio y sujeto a las condiciones climáticas. Esto elimina cualquier tipo de flexibilidad en el diseño del lugar y dificulta cualquier trabajo de reparación o mantenimiento que se deba hacer.
Materialización
La cantidad de cerveza y bebidas no alcohólicas que fluye por los grifos se controla mediante 38 Picomag Inline, el caudalímetro electromagnético de bolsillo de Endress+Hauser. El Picomag Inline también controla simultáneamente la temperatura y la conductividad, dos valores importantes para la limpieza CIP. El caudalímetro también incluye de serie una interfaz IO-Link integrada. La conectividad a la nube también es fácil de establecer.