Calibración fiable con hidrocarburos
Wintershall Dea GmbH somete a examen sus caudalímetros en Endress+Hauser
Wintershall Dea GmbH es una empresa que explora y produce gas natural y derivados del petróleo en todo el mundo. La empresa también opera almacenamientos subterráneos de petróleo de la reserva nacional de Alemania. Para las operaciones de custody transfer, al almacenar y despachar petróleo y gasolina se usan caudalímetros Promass F de tipo Coriolis. Con el nuevo banco de calibración en la fábrica de Endress+Hauser en Reinach (CH), para Wintershall Dea las calibraciones mandatorias por ley de los caudalímetros PromassF 300 con hidrocarburos será significativamente más económica que una calibración en campo.
El resultado
Ahorro significativo de tiempo y dinero en comparación con las comprobaciones en campo
Aceptación considerablemente mayor por parte de la Oficina de Pesos y Medidas
Banco de calibración de alto rendimiento para hidrocarburos, con trazabilidad conforme a las normas nacionales y acreditación conforme a ISO/IEC 17025
Los requisitos del cliente
Debido a las leyes nacionales sobre mediciones y verificaciones y a las normas internacionales (OIML R117, API, etc.), es una práctica común en la industria del petróleo calibrar o comprobar en campo los puntos de medición utilizados en operaciones de custody transfer mediante una referencia, por ejemplo, un medidor maestro o un calibrador de pistones. Estas mediciones suelen ser complejas y económicamente costosas, o resultan imposibles por razones prácticas. Por este motivo Wintershall Dea buscaba una opción que le evitara las pruebas en campo y asimismo le mantuviera la conformidad con la ley.
Nuestra solución
Con el banco de calibración para caudales de hidrocarburos de Reinach (CH), Endress+Hauser pudo ofrecer a Wintershall Dea una alternativa real a las calibraciones económicamente costosas calibraciones en campo. Para la calibración se tomaron diversas mediciones de velocidades de caudal y con distintas viscosidades. Esto permitió determinar los factores de corrección en función de la velocidad del caudal (Q) y el número de Reynolds (Re) para garantizar la conformidad total en campo con el error admisible máximo que la ley exige.
Si quiere saber más sobre nuestra tecnología de medición de flujo Coriolis para la industria petrolera, eche un vistazo a este folleto..
Datos técnicos – Banco de calibración para hidrocarburos
Rangeabilidad: 2 a 1.200 m3/h (13 a 7.548 bbl/h)
Rango de viscosidades: 15 a 300 cSt
Rango de diámetros nominales: DN 50 a 400 (2 a 16")
Incertidumbre de la medición ampliada: ±0,05 % lect.
Dispositivos de referencia primarios: calibradores de pistones
Dispositivos de referencia secundarios (medidores maestros): "caudalímetrosPromassde tipo Coriolis"
Acreditado por el Servicio de Acreditación Suizo (SAS) en conformidad con ISO/IEC 17025
Calibración en conformidad con OIML R117 o API MPMS Ch. 4.8