Medición de la temperatura de la superficie externa de tubos
en un horno de craqueo a vapor para la producción de etileno
Uno de los principales procesos en la industria petroquímica es el craqueo a vapor. El elemento central de este proceso es el horno de craqueo, donde los quemadores suministran grandes cantidades de energía a las bobinas de tubo. Las mediciones de temperatura precisas en varios puntos de las secciones del horno permiten monitorizar continuamente el rendimiento del horno en términos de consumo energético en comparación con el calor transferido a los fluidos de proceso, además de controlar la vida útil de los tubos para el mantenimiento predictivo.
Ventajas
Detección del sobrecalentamiento
Evita la acumulación de coque en tuberías y, en consecuencia, sus efectos negativos
Aumento de la vida útil de los tubos
La regulación del suministro de quemadores con base en las mediciones de temperatura hace posible un ahorro energético considerable
Aumento de la eficiencia del proceso y de la calidad del producto
El desafío
Debido a la inaccesibilidad, las elevadas temperaturas y la posibilidad de daños, no es posible realizar una medición de temperatura directa convencional del producto que se encuentra en el interior del tubo. Un portasondas de termopar de superficie permite medir con precisión la superficie exterior del tubo en los hornos de craqueo a vapor. Otro factor importante para la medición precisa es proteger el sensor de los efectos térmicos externos, principalmente del calor procedente de los quemadores.
Nuestra solución
Para esta aplicación, la sonda de temperatura TC TC65 se ha diseñado y personalizado específicamente de acuerdo con los requisitos del cliente para garantizar una continuidad óptima entre el sensor y el fluido de proceso, y lograr que tenga la menor influencia posible de la temperatura ambiente del horno.