Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Gateways y módems

Gateways y módems, acceso rápido y sencillo al equipo de campo y los datos de la red

Acceso rápido y sencillo al equipo de campo y los datos de la red
7 Productos
Filtrar X icon

Gateways y módems

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de Gateways y módems

Los gateways y módems son componentes del sistema que proporcionan un acceso sencillo al equipo de campo y los datos de la red. Un módem proporciona una conversión de protocolo, p. ej. HART/USB o FF/Bluetooth, y se utiliza con un configurador u ordenador de mano. Un gateway proporciona un punto de acceso a la red paralelo para, p. ej. el software de configuración de equipo (FieldCare). Además de la conversión de protocolo, los gateways ofrecen funciones adicionales, p. ej. monitorización del estado de equipo y red, que puede visualizarse con un
navegador de Internet estándar.

Principio de medición

Los módems y gateways proporcionan conversiones de protocolo, lo que permite que el software de los ordenadores o equipos de mano se comunique directamente con los equipos de campo. Un módem proporciona una conexión punto a punto: en un lado el equipo de campo y en el otro, según el módem, un puerto USB de ordenador o una interfaz inalámbrica Bluetooth. Un gateway es un componente del sistema que conecta el puerto Ethernet de un ordenador a cualquier equipo de bus de campo en la red. El software de configuración de equipo o un navegador de internet en el ordenador controlan el acceso al equipo.

Ventajas

  • Conexión sencilla a los equipos en campo
  • Puesta en marcha rápida y sencilla de equipos de campo
  • Monitorización del estado de red y equipo (gateways)
  • Diagnóstico de equipo conciso según los estándares NAMUR NE 107 (gateways)
  • Monitorización y mantenimiento remotos mediante navegador de Internet (gateways)