Resumen de beneficios
-
El panel ofrece la solución completa para una monitorización fiable y precisa del tratamiento y distribución del agua potable. Consta de sensores de pH, conductividad, turbidez y cloro libre, así como de transmisor y portasondas. El diseño inteligente del portasondas garantiza mediciones uniformes de los 4 parámetros utilizando la menor cantidad posible de agua. El panel está equipado con accesorios estándar y conexiones a proceso que facilitan la integración en el proceso.
-
Planificación sencilla
El paquete incluye todos los componentes necesarios para la monitorización integral del agua potable. Podrá seleccionar la tecnología de medición más adecuada para su planta.
-
Puesta en marcha rápida
Los sensores Memosens de pH, conductividad, turbidez y cloro libre se calibran en fábrica. Solo tiene que conectarlos al transmisor Liquiline mediante "plug and play" y comenzar a medir.
-
Medición fiable con un consumo de agua mínimo
El diseño del portasondas integrado minimiza la cantidad de agua que se consume, mientras que la monitorización de caudal integrada garantiza que la medición esté siempre operativa.
-
Especialmente indicado para todos los pasos de desinfección
Con el sensor de cloro libre Memosens CCS51E que incluye, el paquete está especialmente indicado para todos los pasos de tratamiento de aguas relacionados con la desinfección, como el tratamiento previo, el acondicionamiento y la desinfección o distribución.
Detalles del paquete

Componentes y configuraciones predefinidas
-
Fijaciones
Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.
Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito -
Componentes1
Solución técnica especial analítica CSOL
Fijaciones:CSOL-PA2WP1Parámetro transmisorSKCloro/ Dióxido de cloro>Especificación Bundle:TDBundle 14 CDP20 multi-parameter, chlorine PanelDescripción:PPanelAplicaciónA2Agua potableModificaciónWP1Parte de plástico mojada -
2Fijaciones:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _Homologación:AAZona no clasificadaSeñales de Entrada:M44 Sensores DigitalesCaracterísticas Adicionales:FG2 Entradas Digitales,2 Salidas Digitales