Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
100 µS/cm a 2.000 mS/cm
Constante de célula k: 6,3 1/cm -
Temperatura del proceso
Máx. 125° (máx. 257 °F)
Para esterilización: hasta 150 °C durante máx. 60 min
(hasta 302 °F para máx. 60 min) -
Presión de proceso
12 bar abs hasta 90 °C
(174 psi abs hasta 194 °F)
Ámbito de aplicación
Smartec CLD134 es un sistema de medición de la conductividad por inducción en las industrias alimentarias y de las ciencias de la vida. La combinación de un transmisor y un sensor no presenta interferencias y es particularmente fácil de utilizar. Satisface las máximas exigencias de higiene y esterilidad gracias a su cuerpo de PEEK de muy alta pureza, su diseño sin juntas y sin grietas y sus certificados de higiene. Por lo tanto, el Smartec CLD134 es el paquete ideal para garantizar la máxima seguridad y calidad de sus productos y procesos.
El CLD134 resulta especialmente apto para las aplicaciones siguientes:
Separación de fases en mezclas de producto / agua y producto / producto en tuberías
Procesos de control de la CIP (limpieza in situ) en el canal de retorno
Control de la concentración en el reajuste de detergentes en los ciclos CIP
Monitorización del producto en sistemas de tuberías, plantas de embotellado, garantía de calidad
Monitorización de fugas
De acuerdo con los siguientes protocolos y sistemas de comunicación:
0/4...20mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Ventajas
Diseño higiénico único, no existe riesgo de contaminación
Con todos los certificados de higiene necesarios para aplicaciones sanitarias y estériles
Certificado biocompatibilidad según USP clase VI
Cumple con EG 2023/2006 y 1935/2004
Adecuado para limpieza in situ (CIP) y esterilización (SIP)
Duradero gracias a un diseño encapsulado y sin juntas
Vídeos
-
La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.
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
Measuring principle
Inductivo
-
Aplicación
Industria alimentaria, de las bebidas, láctea, cervecera y farmacéutica, biotecnología
-
Característica
Destinado al uso en aplicaciones higiénicas y especialmente apto para las siguientes aplicaciones:
Separación de fases, control de CIP, control de concentración, monitorización del producto y monitorización de fugas -
Rango de medición
100 µS/cm a 2.000 mS/cm
Constante de célula k: 6,3 1/cm -
Principio de medición
Medición de conductividad inductiva
-
Diseño
Diseño higiénico con cuerpo de PEEK de muy alta pureza certificado por la FDA que incluye todos los certificados de higiene
-
Material
En contacto con el producto: PEEK de muy alta pureza
-
Temperatura del proceso
Máx. 125° (máx. 257 °F)
Para esterilización: hasta 150 °C durante máx. 60 min
(hasta 302 °F para máx. 60 min) -
Presión de proceso
12 bar abs hasta 90 °C
(174 psi abs hasta 194 °F) -
Sensor de temperatura
Pt 1.000
-
Conexión
Tubería para lácteos, acoplamiento aséptico, abrazadera ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50
-
Protección contra ingreso
IP67
-
Salida / comunicación
Conductividad, concentración y temperatura. 0/4 a 20 mA, HART, Profibus
-
Certificados adicionales
FDA, EHEDG, 3A
USP sobre reactividad biológica clase VI parte <87> y <88>
Reglamento CE n.º 1935/2004
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios