Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
100 µS/cm - 2000 mS/cm Célula constante k: 6,3 1/cm
-
Temperatura del proceso
Temperatura de proceso: -10°C - +125°C
(14°F - 257°F)
Esterilización: 150°C/5 bar (máx.. 60 min.)
(302°F / 72.5 psi) -
Presión de proceso
12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
8 bar(116 psi)/125°C(257°F)
Ámbito de aplicación
El sensor de conductividad inductivo Indumax CLS54 protege todos sus productos y procesos que deben satisfacer las exigencias más estrictas higiénicas y de esterilidad. Combina un rendimiento excepcional con un diseño higiénico único, lo que garantiza la mayor seguridad y calidad para sus productos.
Indumax CLS54 mide la conductividad toroidal en alimentos y bebidas higiénicos, y aplicaciones de las ciencias de la vida, tales como:
Separación de fases en mezclas de producto / agua y producto / producto en tuberías
Procesos de control del CIP (limpieza in situ) en el canal de retorno
Control de la concentración en la dosificación de detergentes en los ciclos CIP
Monitorización del producto en sistemas de tuberías, plantas de embotellado, garantía de calidad
Monitorización de fugas
Su diseño higiénico único está certificado por EHEDG y 3-A.
Ventajas
El diseño higiénico evita el ensuciamiento
Con todos los certificados de higiene necesarios en aplicaciones sanitarias
Cuerpo de PEEK de muy alta pureza de calidad alimentaria sin juntas ni hendiduras
Certificado de biocompatibilidad según USP clase VI
Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)
Conforme con las normativas EG 2023/2006 y 1935/2004
Vídeos
-
La conductividad de un líquido puede medirse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.
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
Measuring principle
Inductivo
-
Aplicación
Industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica y en biotecnología.
-
Característica
Específicamente diseñado para uso en aplicaciones higiénicas y especialmente apropiado para las siguientes aplicaciones:
Separación de fase, control de CIP, control de concentración, monitoreo del producto, monitoreo de fugas. -
Rango de medición
100 µS/cm - 2000 mS/cm Célula constante k: 6,3 1/cm
-
Principio de medición
Medición de conductividad inductiva
-
Diseño
Diseño higiénico con cuerpo grado alimenticio virgin PEEK con diseño libre de uniones y hendiduras incluyendo todas las certificaciones de higiene
-
Material
En contacto con el medio: Virgin PEEK
Aspereza de la superficie: Ra<0.9µm -
Temperatura del proceso
Temperatura de proceso: -10°C - +125°C
(14°F - 257°F)
Esterilización: 150°C/5 bar (máx.. 60 min.)
(302°F / 72.5 psi) -
Presión de proceso
12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
8 bar(116 psi)/125°C(257°F) -
Sensor de temperatura
Pt1000 (clase A)con un tiempo de respuesta de temperatura T90 < 27s.
-
Certificación Ex
ATEX II G EEx ia IIC T3/T4/T6
FM/CSA IS NI CL.I,II,III,Div.1&2 grupo A-G en relación con el transmisor CM42. -
Conexión
Tubo de lácteos, Conector aséptico, abrazadera ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50.
-
Protección contra ingreso
IP68/NEMA6P
-
Certificados adicionales
FDA, EHEDG, 3A, reactividad biológica (USP clase VI parte 87 y 88)
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados