Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
k=0,1: 0,04 a 500 µS/cm
-
Temperatura del proceso
–5 a 120 °C (23 a 248 °F)
Para esterilización: máx. 150 °C a 5 bar
(Máx. 302 °F a 73 psi) -
Presión de proceso
13 bar a 20 °C (188 psi a 68 °F)
9 bar a 120 °C (130 psi a 248 °F)
Ámbito de aplicación
El Condumax CLS16D es un sensor de conductividad de gama alta con un diseño higiénico certificado. Realiza las mediciones con la máxima precisión, lo que le proporciona unos datos fiables para un proceso y una calidad del producto óptimos. Numerosos certificados y diversas conexiones a proceso higiénicas garantizan un ajuste perfecto para su proceso. El Condumax CLS16D no es la última generación de Memosens. Para obtener información sobre el nuevo sensor Memosens CLS16E con funcionalidad ampliada, haga clicaquí.
Condumax CLS16D mide la conductividad en aplicaciones de agua pura y ultrapura para la monitorización y el control de:
Intercambiadores iónicos
Ósmosis inversa
Destilación
Electrodesionización
Agua para inyectables (WFI)
Con sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX, FM, CSA y NEPSI, el sensor digital es apto para uso en zonas explosivas.
Ventajas
Máxima precisión y exactitud de medición
Diseño higiénico certificado por EHEDG
Certificado de biocompatibilidad según USP clase VI y cumplimiento de la normativa de la FDA de todos los materiales de las partes en contacto con el producto
Apto para esterilización y autoclave
Certificado de calidad que especifica la constante de cada celda de medición individual
Registro de los datos específicos del sensor para una fácil trazabilidad y mantenimiento predictivo.
Estrategia práctica de mantenimiento mediante Memobase Plus para una sencilla calibración y gestión de los sensores
Vídeos
-
La conductividad de un líquido puede medirse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.
-
Tecnología Memosens
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
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Agua pura y ultrapura, industria farmacéutica
-
Característica
Higiénico sensor de conductividad de 2 electrodos
-
Rango de medición
k=0,1: 0,04 a 500 µS/cm
-
Principio de medición
Célula de conductividad
-
Diseño
Higiénico sensor de conductividad de 2 electrodos hecho de acero inoxidable y material sellado FDA; esterilizable
-
Material
Aislamiento: PEEK
Electrodo: acero inoxidable pulido 1.4435
Sello: Isolast (FFKM) conforme FDA -
Dimensión
Diámetro del electrodo: 17 mm (0,66 in)
Longitud del electrodo: aprox. 54 mm (2,13 in) -
Temperatura del proceso
–5 a 120 °C (23 a 248 °F)
Para esterilización: máx. 150 °C a 5 bar
(Máx. 302 °F a 73 psi) -
Presión de proceso
13 bar a 20 °C (188 psi a 68 °F)
9 bar a 120 °C (130 psi a 248 °F) -
Sensor de temperatura
NTC 30 k
-
Conexión
Conexión a proceso: Varivent, Neumo, Clamp
Cable: conector Memosens -
Protección contra ingreso
IP68
-
Certificados adicionales
Certificado de materiales 3.1
Certificación EHEDG, diseño higiénico, ASME BPE-2002
Conformidad con los requisitos derivados de cGMP
ASME BPE
Conforme a FDA
Reglamento (CE) n.º
1935/2004
SFDA
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados