Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Equipo compacto de conductividad
Smartec CLD18

Dispositivo de conductividad compacto Smartec CLD18 ©Endress+Hauser
Versión IO-Link del dispositivo de conductividad compacto Smartec CLD18 ©Endress+Hauser
Versión de plástico del dispositivo de conductividad compacto Smartec CLD18 ©Endress+Hauser

La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

Sistema toroidal para la medición de la conductividad en aplicaciones sanitarias

El Smartec CLD 18 es la solución económica para todas las aplicaciones en plantas de bebidas en las que se utilizan tubos pequeños y donde la medición toroidal se utiliza como función de interruptor. La combinación de un transmisor y un sensor no presenta interferencias, es fácil de utilizar y cuenta con un diseño higiénico que protege sus productos y procesos de contaminación. El Smartec CLD 18 garantiza la eficacia general de los equipos (OEE) de su planta gracias a los ciclos CIP y las mediciones de separación de fases rápidos y fiables.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      200 µS/cm a 1.000 mS/cm
      Constante de célula k: 11,0 1/cm

    • Temperatura del proceso

      –10 °C a 110 °C (14 °F a 230 °F)
      Esterilización: máx. 130 °C a 6 bar abs hasta 60 min
      (Máx. 266 °F a 87 psi hasta 60 min)

    • Presión de proceso

      13 bar abs hasta 50 °C (188,5 psi hasta 122 °F)
      7,75 bar abs a 110 °C (112 psi a 230 °F)
      6,0 bar abs a 130 °C para máx. 60 minutos
      (87 psi a 266 °F para máx. 60 minutos)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • El diseño higiénico evita el ensuciamiento

    • Certificado 3A

    • Conforme con las normativas EG 2023/2006 y 1935/2004

    • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place)

    • Integración inteligente y sencilla en la infraestructura de su planta gracias al protocolo...

  • Ámbito de aplicación

    El Smartec CLD 18 para aplicaciones sanitarias mide la conductividad toroidal en aplicaciones de la industria de las bebidas:

    • Control de los retornos de CIP

    • Control de la concentración en el reajuste de detergentes en los ciclos CIP

    • Monitorización del...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Inductivo

  • Aplicación

    Industria de alimentación y bebidas

  • Característica

    Destinado al uso en aplicaciones de la industria de las bebidas y especialmente apto para:
    Separación de fases, control de CIP, control de concentración, monitorización del producto y monitorización de fugas

  • Rango de medición

    200 µS/cm a 1.000 mS/cm
    Constante de célula k: 11,0 1/cm

  • Principio de medición

    Medición de conductividad inductiva

  • Diseño

    Diseño higiénico con PEEK de muy alta pureza certificado por la FDA

  • Material

    Sensor: PEEK
    Conexión a proceso 1,4435 (316L)
    Junta: EPDM

  • Temperatura del proceso

    –10 °C a 110 °C (14 °F a 230 °F)
    Esterilización: máx. 130 °C a 6 bar abs hasta 60 min
    (Máx. 266 °F a 87 psi hasta 60 min)

  • Presión de proceso

    13 bar abs hasta 50 °C (188,5 psi hasta 122 °F)

    7,75 bar abs a 110 °C (112 psi a 230 °F)

    6,0 bar abs a 130 °C para máx. 60 minutos
    (87 psi a 266 °F para máx. 60 minutos)

  • Sensor de temperatura

    Pt 1.000 (clase B)

  • Conexión

    Tubería para lácteos, acoplamiento aséptico DN 40 y DN 50, abrazadera de 2"
    ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125
    Rosca G1 1/2 SS, G1 1/2 PVC, tuerca de unión 2 1/4 in PVC

  • Protección contra ingreso

    IP 69

  • Salida / comunicación

    0/4 a 20 mA
    IO-Link (opción)

  • Certificados adicionales

    3A, FDA, EHEDG
    Reglamento CE n.º 1935/2004

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71228583

      Kit CLD18 Housing upper part plastic

    • Order code 71228584

      Kit CLD18 Housing upper part st. steel

    • Order code 50081902

      Calibration solution CLY11-A, 74,0 uS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081903

      Calibration solution CLY11-B,149,6 uS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO.

    • Order code 50081904

      Calibration solution CLY11-C,1,406mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081905

      Calibration solution CLY11-D,12,64 mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM to NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081906

      Calibration solution CLY11-E,107,00mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO