Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
200 µS/cm a 1.000 mS/cm
Constante de célula k: 11,0 1/cm -
Temperatura del proceso
–10 °C a 110 °C (14 °F a 230 °F)
Esterilización: máx. 130 °C a 6 bar abs hasta 60 min
(Máx. 266 °F a 87 psi hasta 60 min) -
Presión de proceso
13 bar abs hasta 50 °C (188,5 psi hasta 122 °F)
7,75 bar abs a 110 °C (112 psi a 230 °F)
6,0 bar abs a 130 °C para máx. 60 minutos
(87 psi a 266 °F para máx. 60 minutos)
Ámbito de aplicación
El Smartec CLD 18 es la solución económica para todas las aplicaciones en plantas de bebidas en las que se utilizan tubos pequeños y donde la medición toroidal se utiliza como función de interruptor. La combinación de un transmisor y un sensor no presenta interferencias, es fácil de utilizar y cuenta con un diseño higiénico que protege sus productos y procesos de contaminación. El Smartec CLD 18 garantiza la eficacia general de los equipos (OEE) de su planta gracias a los ciclos CIP y las mediciones de separación de fases rápidos y fiables.
El Smartec CLD 18 para aplicaciones sanitarias mide la conductividad toroidal en aplicaciones de la industria de las bebidas:
Control de los retornos de CIP
Control de la concentración en el reajuste de detergentes en los ciclos CIP
Monitorización del producto en sistemas de tuberías, plantas de embotellado
Cerveza - Control de arrastres
Cerveza - Nivel mínimo de agua para las líneas de elaboración de cerveza
Monitorización de fugas
Cuenta con los siguientes protocolos e interfaces:
0/4 ... 20 mA
IO-Link (opcional)
Ventajas
El diseño higiénico evita el ensuciamiento
Certificado 3A
Conforme con las normativas EG 2023/2006 y 1935/2004
Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place)
-
Integración inteligente y sencilla en la infraestructura de su planta gracias al protocolo IO-Link opcional
El diseño compacto permite su instalación en pequeños tubos sin limitar el caudal