Las curvas de temperatura de los amortiguadores de pH CPY20 están preprogramadas en todos los transmisores de la serie Liquiline para simplificar la calibración y el ajuste del sensor, lo que reduce el trabajo de mantenimiento.
La elevada precisión y reproducibilidad de los amortiguadores de pH le ayudan a optimizar el valor de pH en su proceso y a maximizar el rendimiento y calidad de su producto.
Los certificados idénticos y de fácil acceso de los amortiguadores de pH simplifican los registros de auditoría y mejoran la fiabilidad de sus Procedimientos Operativos Estándar (SOP).
Los amortiguadores de pH CPY20 están disponibles en siete valores diferentes desde pH 2 hasta pH 12.
Las soluciones tampón de pH CPY20 garantizan la fiabilidad y precisión de sus mediciones de pH.
Ámbito de aplicación
Los tampones CPY20 de alta calidad garantizan la calibración del pH con la máxima precisión. Se fabrican y embotellan en el laboratorio de producción y se prueban en el laboratorio de calibración. Estas pruebas se realizan con una submuestra de acuerdo con la normativa ISO 17025. Los tampones se especifican con una incertidumbre de medición ampliada de +/-0,02 pH (> pH 10: +/- 0,05 pH). Los tampones contienen únicamente conservantes incluidos en la lista de la FDA. Con CPY20 obtendrá valores correctos en los que puede confiar.
Los amortiguadores de pH CPY20 se usan para la calibración y ajuste de los electrodos de medición de pH en todas las industrias. Están optimizadas para todos los ajustes de sensor rutinarios y de alta precisión en el proceso, así como en laboratorio.
La calibración y el ajuste puede llevarse a cabo mediante:
Memobase Plus CYZ71D y Software Memobase Pro
Todos los transmisores de la serie Liquiline
Todos los transmisores de pH convencionales del mercado
Para obtener una visión general de todos los tampones y tamaños de botella disponibles, seleccione la pestaña "Especificaciones".
Ventajas
La gran precisión y reproducibilidad de los tampones le ayudan a optimizar el valor de pH en su proceso y a maximizar el rendimiento y la calidad de su producto.
Todos los conservantes utilizados figuran en la lista de la FDA para garantizar la máxima seguridad del producto en procesos supervisados por la FDA.
Las curvas de temperatura de los tampones de pH CPY20 están preprogramadas en todos los transmisores de la serie Liquiline para simplificar la calibración y el ajuste del sensor, reduciendo su esfuerzo de mantenimiento.
Los certificados idénticos y fácilmente accesibles de todos los tampones de pH CPY20 simplifican sus registros de auditoría y mejoran la fiabilidad de sus procedimientos normalizados de trabajo.
Certificado detallado de la solución de referencia disponible en la Zona de descargas. Introduzca su número de lote en el campo "Buscar texto" y pulse el botón "Iniciar búsqueda".
Estación de medición del pH preconfigurada equipada con el sensor de vidrio Memosens 2.0 que garantiza un control eficiente y una gestión ágil de los procesos.
Punto de medición del pH listo para usar con sensor Memosens 2.0 digital en una carcasa de material polimérico para gestionar su proceso en el entorno exigente de las aguas residuales
The disinfection panel offers Maisel Brewery a stable, low-maintenance and reliable disinfection measurement system that enables optimal dosing and saves costs.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Estación de medición del pH preconfigurada equipada con el sensor de vidrio Memosens 2.0 que garantiza un control eficiente y una gestión ágil de los procesos.
Punto de medición del pH listo para usar con sensor Memosens 2.0 digital en una carcasa de material polimérico para gestionar su proceso en el entorno exigente de las aguas residuales
Estación de medición del pH preconfigurada equipada con el sensor de vidrio Memosens 2.0 que garantiza un control eficiente y una gestión ágil de los procesos.
Punto de medición del pH listo para usar con sensor Memosens 2.0 digital en una carcasa de material polimérico para gestionar su proceso en el entorno exigente de las aguas residuales
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .