Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Transmisor de 1/2 canales
Liquiline CM442

Liquiline CM442 es un transmisor de última generación para pH, ORP, conductividad, oxígeno y más. ©Endress+Hauser

Liquiline CM442 es un transmisor con tecnología de punta para pH, ORP, conductividad, oxígeno, cloro, turbidez, lodo, CAS, nitratos y muchos otros parámetros.

Heartbeat Technology ofrece diagnósticos, verificación y monitoreo del punto de medición. ©Endress+Hauser

Los transmisores Liquiline con tecnología Heartbeat ofrecen un mantenimiento de última generación y un fácil control del punto de medición y permiten mediciones optimizadas.

El diseño modular del transmisor le permite actualizar fácilmente y agregar funcionalidad en cualquier momento. ©Endress+Hauser

Mantenerse flexible con el transmisor Liquiline CM442: su diseño modular le permite actualizar y agregar funciones en cualquier momento (bus de campo digital, número de canales, relés, etc.).

Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor sin una conexión de contacto. Este video muestra cómo Memosens optimiza el control de procesos y el mantenimiento.

Equipo de campo multiparamétrico ampliable para todas las industrias

Liquiline CM442 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos en cualquier aplicación. El controlador de 1/2 canales le ahorra tiempo y dinero porque le ofrece integración directa en el sistema, fácil utilización y una menor necesidad de piezas de repuesto en stock. Liquiline CM442 le proporciona todas las ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad hasta una máxima seguridad de proceso.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Entrada

      1...2x Entrada digital Memosens

    • Salida

      2...4x 0/4...20 mA salidas de corriente
      relevador de alarma
      relevador 2x

    • Protección contra ingreso

      IP67

please wait Loading alternative products

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • Simplicidad inteligente: un solo controlador para todos los parámetros y aplicaciones, interfaz de uso intuitivo, reconocimiento de sensores automático, "plug & play" directo con sensores Memosens precalibrados.

    • Gran flexibilidad: los módulos universales...

  • Ámbito de aplicación

    El transmisor multiparamétrico Liquiline CM442 es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en industrias y servicios auxiliares como los siguientes:

    • Alimentos y bebidas

    • Ciencias de la vida

    • Energéticas

    • Tratamiento...

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Controlador modular de 4 hilos
    Multicanal: 1-2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad
    Dos sensores conectables en cualquier combinación
    funcionalidad modular extendible en cualquier momento
    Sensores y módulos Plug and play

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    Entrada Memosens 2x
    2...4x salidas de corriente
    relevador de alarma y
    relevador 2x
    Tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración

  • Material

    Plástico (policarbonato)

  • Dimensión

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -20...60°C / 0...140°F

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Entrada

    1...2x Entrada digital Memosens

  • Salida

    2...4x 0/4...20 mA salidas de corriente
    relevador de alarma
    relevador 2x

  • Certificados Adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Measuring principle

    Luz alternante de cuatro rayos

  • Aplicación

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Característica

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Diseño

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimensión

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura del proceso

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP66 / IP67

  • Entrada

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Salida

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
    Alarmrelay, 2x relay

  • Certificados Adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Measuring principle

    Fotométrico UV 

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    Entrada Memosens 2x
    2...4x salidas de corriente
    relevador de alarma y
    relevador 2x
    Tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración

  • Temperatura del proceso

    -20...60°C / 0...140°F

  • Aplicación

    Controlador modular de 4 hilos
    Multicanal: 1-2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad
    Dos sensores conectables en cualquier combinación
    funcionalidad modular extendible en cualquier momento
    Sensores y módulos Plug and play

  • Salida

    2...4x 0/4...20 mA salidas de corriente
    relevador de alarma
    relevador 2x

  • Entrada

    1...2x Entrada digital Memosens

  • Measuring principle

    Sensor ultrasónico

  • Aplicación

    Controlador modular de 4 hilos
    Multicanal: 1-2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad
    Dos sensores conectables en cualquier combinación
    funcionalidad modular extendible en cualquier momento
    Sensores y módulos Plug and play

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    Entrada Memosens 2x
    2...4x salidas de corriente
    relevador de alarma y
    relevador 2x
    Tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración

  • Material

    Plástico (policarbonato)

  • Dimensión

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -20...60°C / 0...140°F

  • Protección contra ingreso

    IP66 / IP67

  • Entrada

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Salida

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certificados Adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Measuring principle

    Cloro libre

  • Aplicación

    Controlador modular de 4 hilos
    Multicanal: 1-2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad
    Dos sensores conectables en cualquier combinación
    funcionalidad modular extendible en cualquier momento
    Sensores y módulos Plug and play

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    Entrada Memosens 2x
    2...4x salidas de corriente
    relevador de alarma y
    relevador 2x
    Tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración

  • Material

    Plástico (policarbonato)

  • Dimensión

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -20...60°C / 0...140°F

  • Entrada

    1...2x Entrada digital Memosens

  • Salida

    2...4x 0/4...20 mA salidas de corriente
    relevador de alarma
    relevador 2x

  • Certificados Adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Controlador modular de 4 hilos
    Multicanal: 1-2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad
    Dos sensores conectables en cualquier combinación
    funcionalidad modular extendible en cualquier momento
    Sensores y módulos Plug and play

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    Entrada Memosens 2x
    2...4x salidas de corriente
    relevador de alarma y
    relevador 2x
    Tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración

  • Material

    Plástico (policarbonato)

  • Dimensión

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -20...60°C / 0...140°F

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Entrada

    1...2x Entrada digital Memosens

  • Salida

    2...4x 0/4...20 mA salidas de corriente
    relevador de alarma
    relevador 2x

  • Certificados Adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Controlador modular de 4 hilos
    Multicanal: 1-2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad
    Dos sensores conectables en cualquier combinación
    funcionalidad modular extendible en cualquier momento
    Sensores y módulos Plug and play

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    Entrada Memosens 2x
    2...4x salidas de corriente
    relevador de alarma y
    relevador 2x
    Tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración

  • Material

    Plástico (policarbonato)

  • Dimensión

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -20...60°C / 0...140°F

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Entrada

    1...2x Entrada digital Memosens
    2x 0/4..20mA Entrada opcional
    2x Entrada digital opcional

  • Salida

    2...4x 0/4...20 mA salidas de corriente
    relevador de alarma
    relevador 2x
    ProfibusDP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Certificados Adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Measuring principle

    Oxígeno del Sensor

  • Aplicación

    Controlador modular de 4 hilos
    Multicanal: 1-2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad
    Dos sensores conectables en cualquier combinación
    funcionalidad modular extendible en cualquier momento
    Sensores y módulos Plug and play

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    Entrada Memosens 2x
    2...4x salidas de corriente
    relevador de alarma y
    relevador 2x
    Tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración

  • Material

    Plástico (policarbonato)

  • Dimensión

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -20...60°C / 0...140°F

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Entrada

    1...2x Entrada digital Memosens

  • Salida

    2...4x 0/4...20 mA salidas de corriente
    relevador de alarma
    relevador 2x

  • Certificados Adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Descargas