Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline CM448 es un transmisor digital para pH, ORP, conductividad, oxígeno, turbidez,etc.

Transmisor de 8 canales
Liquiline CM448

Equipo de campo multiparamétrico flexible para todos los sectores industriales

CM448
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Entrada

    De 1 a 8 entradas digitales Memosens
    2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
    2 a 4 entradas digitales como opción

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma
    4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Protección contra ingreso

    IP 66 / IP 67

Ámbito de aplicación

El transmisor Liquiline CM448 le permite conectar hasta 8 sensores Memosens de su elección entre más de 12 parámetros de medición. Ofrece reconocimiento automático de sensores, funcionamiento sencillo y piezas de repuesto estandarizadas con el resto de dispositivos de la plataforma Liquiline. Con sus entradas, salidas, controladores y módulos matemáticos, podrá incluso controlar sistemas de limpieza o bombas dosificadoras. La tecnología Heartbeat le ayuda a encontrar el equilibrio ideal entre la disponibilidad del punto de medición y los costes de mantenimiento.

Liquiline CM448 es adecuado para todas las industrias y sus utilidades, como:

  • Alimentos y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria química

  • Marina

Dispone de los siguientes protocolos e interfaces de comunicación:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

El transmisor puede ampliarse con un módulo cuyas homologaciones de protección contra explosiones, como IECEx, ATEX y CSA, permiten la conexión de sensores instalados en zonas peligrosas.

Ventajas

  • Simplicidad inteligente:
    Un solo controlador para todos los parámetros y aplicaciones, indicador intuitivo, reconocimiento de sensores automático, "plug & play" directo con sensores Memosens precalibrados.

  • Paquete completo:
    8 canales en un equipo proporcionan la flexibilidad más alta para todas las tareas de medición.

  • Integración direta en el sistema :

    Su portafolio único de estándares de comunicación se adapta a cualquier sistema de control distribuido (DCS).

  • Simple and safe commissioning: La propagación idónea de la configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza los esfuerzos.

  • Control de procesos y seguridad:
    Servidor Web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, realizar configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo mediante cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.

  • Mayor disponibilidad, menores costes:
    La tecnología Heartbeat permite un mantenimiento orientado al estado y una fácil verificación de todo el punto de medición y ayuda a llevar a cabo medidas de optimización.

Vídeos
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
  • Tecnología Memosens
    Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación

    Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products