Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición mediante transmisión de microondas

Control de procesos optimizado: medición en línea en tiempo real de la materia sólida total mediante transmisión de microondas, sin necesidad de mantenimiento, aplicable en una gran variedad de industrias

Medición en línea en tiempo real de la materia sólida total mediante la transmisión de microondas, sin necesidad de mantenimiento.
Filtrar
2 Productos
Ordenar por:

Medición mediante transmisión de microondas

Nuestro buscador de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados a partir de las características del producto. Applicator le acompaña durante la selección de cada producto a partir de los parámetros de la aplicación.

Acerca de la medición mediante transmisión de microondas

Los contadores basados en la transmisión de microondas se utilizan en la industria de alimentos y bebidas, de pulpa y papel, y de tratamiento de aguas y aguas residuales para medir el contenido total de sólidos de una mezcla, por ejemplo, en el tratamiento de lodos. En las plantas de tratamiento de aguas residuales se utilizan en la clarificación, la digestión y la deshidratación. Aunque la materia sólida total se suele medir con muestras de laboratorio, cada vez se opta más por implementar la medición continua en línea, ya que es más eficiente y no implica retrasos.

Mientras que otras tecnologías de sensores para medir la materia sólida total dependen de la turbidez de la mezcla y se ven limitadas por un rango específico de materia sólida total o requieren mucho mantenimiento, los equipos de medición mediante transmisión de microondas operan independientemente del color o turbidez de la mezcla, no requieren mantenimiento y cubren un rango de 0 % a 50 % de materia sólida total.

Transmisión de microondas: principio de medición

Las microondas que pasan a través de un producto son ondas electromagnéticas que interactúan con la materia a nivel molecular y atómico. Estas interacciones provocan la absorción y cambios en la velocidad de la propagación de las ondas. A partir de estas propiedades físicas se puede calcular la permitividad del producto, que, a su vez, permite determinar ciertas cantidades en el producto como, por ejemplo, el contenido total de sólidos.

La permitividad es una magnitud de la polarizabilidad eléctrica de un dieléctrico. Un producto con una alta permitividad polariza más en respuesta a un campo eléctrico aplicado que un material con una permitividad baja.

En productos con un elevado contenido total de sólidos, las microondas se desplazan más rápidamente que en el agua pura. Su tiempo de vuelo es correspondientemente más corto y su atenuación es menor. Esto es porque las propiedades de polarización de sus moléculas proporcionan al agua una permitividad alta. En cambio, la materia sólida total que suele encontrarse en el lodo de aguas residuales presenta una permitividad relativamente baja.

Ventajas

  • Control fiable y constante de procesos mediante la medición continua en línea y en tiempo real
  • Funcionamiento independiente del color y la turbidez u otras características de la mezcla de lodo
  • Pocos requisitos de mantenimiento y ahorro de tiempo, lo que garantiza una mayor productividad
  • Cubre un amplio rango de materia sólida total, desde la clarificación hasta la deshidratación