OUA260 es la mejor cámara de flujo en lo que se refiere a mediciones de absorción, color y turbidez. Su diseño ultrahigiénico y su biocompatibilidad certificada satisfacen los requisitos más exigentes para proteger sus productos de un modo fiable de la suciedad. Las diversas conexiones a proceso y los materiales disponibles garantizan un ajuste y funcionamiento perfectos incluso con productos agresivos. Mejor aún, el volumen reducido de la célula acelera los tiempos de respuesta del sensor, lo que le proporciona unos valores de medición rápidos.
La cámara de flujo OUA260 se utiliza junto con:
OUSAF12 Sensor de sólidos en suspensión y color
OUSAF22 Sensor de color
OUSAF44 Sensor de absorción UV
OUSAF46 Sensor de absorción UV
OUSTF10 Sensor de la turbidez y de sólidos en suspensión
Las aplicaciones más comunes son:
Control cromatográfico
Monitorización de la filtración
Medición del color
Control de la centrifugación
Concentración de proteínas
Medición de la turbidez
Detección de fases
OUA260 es apto para utilizar en zonas explosivas.
Ventajas
El bajo volumen del conjunto de flujo reduce significativamente el consumo de muestras
Apto para limpieza in situ (CIP) y esterilización in situ (SIP)
Certificado de biocompatibilidad según USP clase VI
Ultrahigiénico gracias a su superficie electropulida Ra = 0,4 µm (16 µpulgadas)
Conforme a EG 2023/2006 y 1935/2004
Una amplia gama de materiales y conexiones a proceso para un ajuste perfecto en cada aplicación
Una amplia gama de materiales para las ópticas y los pasos ópticos para una adaptación óptima a cada proceso
La industria alimentaria sigue estrictos estándares para garantizar la protección de los consumidores. La calidad del azúcar debe evaluarse mediante los estándares ICUMSA. Una medición que es cara y requiere mucho tiempo. El sensor OUSAF22 mide el color ICUMSA
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
El panel de desinfección proporciona a Maisel Brewery un sistema de medición fiable, estable y de bajo mantenimiento, que permite una dosificación precisa y contribuye a la reducción de los costes operativos.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .