Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Fotómetros de proceso para rayos UV, NIR y VIS

Productos para medición en línea de la absorción de rayos UV y de la absorción de rayos NIR/VIS en todas las industrias

Fotómetros de proceso para absorción UV, NIR, VIS
13 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Fotómetros de proceso

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de los fotómetros de proceso

Los fotómetros de proceso para absorción de rayos UV, NIR y VIS proporcionan mediciones precisas y en cumplimiento en línea de la concentración, el color y la turbidez. Gracias a su diseño higiénico, son especialmente aptos para cromatografía, fermentación, filtrado, separación de fases y cristalización. Su gran estabilidad de temperatura y presión también garantizan la aplicación segura en la monitorización de condesados o la detección de fugas en intercambiadores de calor. Para consultar nuestro amplio catálogo de fotómetros de proceso, haga clic en el botón siguiente.

Cómo seleccionar fotómetros de proceso

Nuestros fotómetros de proceso se utilizan en numerosas industrias como la de ciencias de la vida, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, química y oil & gas. La selección del sensor depende de la aplicación. Escoja la longitud de onda del sensor óptico según sus necesidades. Por ejemplo, absorbancia de rayos NIR para la medición del crecimiento celular o longitud de onda doble para la medición del color. Seleccione sensores de turbidez mediante el método de la luz dispersada para el control de filtros y asegúrese de aplicar fotómetros de proceso aprobados en zonas con peligro de explosión.

Medición de la absorbancia

La medición de la absorbancia se basa en la interacción entre la luz introducida y el producto según la ley de Lambert-Beer. Una fuente de luz emite radiación a través del producto y la radiación transmitida se mide en el lado del detector. Tras pasar un filtro de detección de longitud de onda, la intensidad de la luz se determina mediante un fotodiodo y se convierte en una corriente fotoeléctrica.


La intensidad de la luz recibida es proporcional a la concentración de las sustancias en medición. La conversión final en unidades de absorción (AU) o densidad óptica (OD) la realiza el transmisor.

Absorbancia = medición de la atenuación de luz en relación con la luz introducida

Medición de la turbidez con el método de luz dispersada

En la medición de la turbidez, una fuente de luz introduce un haz concentrado en el producto. El haz es reflejado por las partículas en el producto, lo que consigue que se disperse. La luz dispersada es medida por los receptores y se determina la turbidez. La medición de la dispersión hacia adelante a 11° es un método apto cuando la turbidez es baja. Las partículas más pequeñas producen una intensidad de dispersión menor y las más grandes, una mayor. Las roturas del filtro se detectan inmediatamente, por lo que este es un método excelente para monitorizar el filtrado.

Ventajas

  • La medición en línea con nuestros fotómetros de proceso para absorción de rayos UV, NIR, VIS y turbidez reemplaza el tiempo empleado en muestreo y medición en un laboratorio y previene la contaminación del producto.
  • Nuestros fotómetros de proceso pueden combinarse fácilmente con sensores de pH, oxígeno o conductividad utilizando un solo transmisor CM44P Liquiline. Forman paquetes de aplicación perfectos para la monitorización de calidad del proceso.
  • Gracias a su principio de medición óptico sencillo, nuestros espectrofotómetros funcionan sin reactivos y proporcionan baja sensibilidad cruzada a otros parámetros.
  • Ofrecemos filtros de calibración con certificados de trazabilidad NIST que sustituyen la compleja calibración de líquidos con estándares y reducen el mantenimiento.
  • Las células de medición de caudal de bajo volumen para fotómetros de proceso permiten una rápida medición y garantizan el rendimiento óptimo del producto.