Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CPS171D: Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para biorreactores en la industria biotecnológica

Memosens CPS171D

CPS171D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    Aplicaciones sanitarias y estériles, biorreactor, fermentador, biotecnología, industria farmacéutica, alimentaria

  • Característica

    Electrodos de pH digitales para biorreactores y procesos de producción en biotecnología con trampa
    de iones para referencias estables a largo plazo

  • Rango de medición

    pH 0 a 14

  • Principio de medición

    Diafragma cerámico, trampa de iones

  • Diseño

    Todas las longitudes de eje con sensor de temperatura
    Tecnología de gel avanzada
    Electrodo digital con tecnología Memosens

  • Material

    Vidrio y cerámica

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,47 in)
    Longitudes del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4,72, 8,86, 14,2 y 16,7 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 135 °C (32 a 275 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 7 bar abs (14,5 a 101,5 psi)

  • Sensor de temperatura

    NTC 30k

  • Certificación Ex

    IECEx, ATEX, NEPSI, FM, CSA

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductivo y digital con tecnología Memosens