Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensores para la medición de nivel de lodos

Productos para la medición de nivel de lodos fiable en depósitos de sedimentación

Transmisores y sensores de nivel de lodos
Filtrar
12 Productos
Ordenar por:

Transmisores y sensores de nivel de lodos

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de sensores para la medición de nivel de lodos

Los transmisores y sensores de nivel de lodos le ayudan a bombear lodo , no agua. Monitorizan de forma continua las zonas de separación y transición de las fases de clarificación y sedimentación, para que pueda operar su proceso eficientemente. Las instalaciones típicas se encuentran en los clarificadores primario y secundario de las plantas de tratamiento de aguas residuales para medir el nivel de lodos/nivel de la capa de lodos. Consulte nuestro catálogo de transmisores y sensores de nivel de lodos para sus depósitos de sedimentación haciendo clic en el siguiente botón.

Cómo seleccionar sensores de nivel de lodos

Nuestros transmisores y sensores de nivel de lodos se utilizan en diversas industrias como aguas, aguas residuales, productos químicos y minería. La selección del sensor depende de la aplicación. Para medir el nivel de lodos donde se puedan producir obstrucciones o suciedad (clarificadores primario y secundario, depósitos de lodos, espesadores, etc.), recomendamos sensores con escobilla. Para la medición de nivel de lodos en un clarificador secundario que dispone de un nivelador de superficies o en depósitos de sedimentación para agua clara, puede utilizar un detector del nivel de lodos estándar.

Medición de nivel de lodos con sensores por ultrasonidos

Los sensores de nivel de lodos por ultrasonidos disponen de un cristal piezoeléctrico contenido en una caja polimérica resistente. Al excitar el cristal con una tensión eléctrica, se genera una señal de ultrasonidos. Las ondas de ultrasonidos generadas se emiten hacia las zonas de separación de fases. La variable medida es el tiempo que requiere la señal de ultrasonidos emitida para llegar hasta las partículas de la zona de separación de fases y regresar al receptor. El principio está contrastado y garantiza una medición de nivel de lodos estable a largo plazo.

Ventajas

  • La tecnología probada que utilizamos para nuestros transmisores y sensores de nivel de lodos garantiza valores de medición fiables y estables al eliminar interferencias, p. ej. a través de lodos flotantes, burbujas de gas o niveladores en movimiento.
  • Los sensores de nivel de lodos con y sin escobilla permiten la adaptación óptima de la tarea de medición en su balsa de sedimentación, depósito de lodos, espesador, etc.
  • Nuestros detectores de nivel de lodos pueden ponerse en marcha fácilmente gracias a los modelos de cálculo predefinidos.
  • Ofrecemos soportes y hardware de montaje para medición de nivel de lodos en todos los tipos de depósito de sedimentación, como clarificadores primarios y secundarios.
  • Con nuestros equipos multiparamétricos y multicanal Liquiline puede conectar sensores de nivel de lodos/nivel de la capa de lodos, así como muchos otros sensores a un solo transmisor.