El sensor de turbidez por dispersión de luz OUSTF10 se utiliza para la medición de concentraciones de sólidos en suspensión, emulsiones y líquidos inmiscibles en líquidos de proceso. Le proporciona toda la información que necesita, desde la pureza del producto hasta el bloqueo de un filtro. Como resultado de ello, usted adquiere un mayor control sobre la calidad de sus productos y procesos. OUSTF10 está preparado para todo tipo de entornos, tales como temperaturas muy altas, zonas con peligro de explosión (ATEX, FM) o procesos higiénicos (CIP/SIP).
El sensor OUSTF10 mide la turbidez para tareas de:
Control de calidad / monitorización de la pureza de un producto
Monitorización de filtros
Monitorización de condensados
Medición de turbidez en la industria cervecera
Detección de fugas en intercambiadores de calor
Medición de turbidez en salmuera
El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.
Ventajas
Monitorización de la pureza precisa y de elevada sensibilidad para una mayor calidad del producto
Sensor con un bajo mantenimiento, larga vida útil y un funcionamiento estable
Filtro NIR de paso largo opcional para minimizar los errores relacionados con el color
Detección fiable de fugas en el intercambiador de calor
Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Kerry DCF produces spreads and butter products for the retail market. The company wanted to automate its test for chemical oxygen demand in its treated effluent to save time and optimise the process.
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .