Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
imagen del analizador de gases de proceso SFDS

Analizador de gases de proceso
SFDS

Sistema de análisis para una monitorización fiable de los incendios sin llama

ISFDS
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Cold extractive, O2: Electrochemical / Paramagnetic, CO: NDIR

  • Measured variables

    CO, O2

  • Measuring range

    CO: 0 ... - 60 ppm / 0 ... 8,000 ppm
    O2: 0 ... - 25 vol. %

  • Ambient temperature range

    Indoor: +5 °C ... +40 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor: –20 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Degree of protection

    Indoor: IP54
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: IP34
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor with cooling unit: IP56
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Hazardous area approvals

    ATEX:
    Zone 21, IIIC, 120 °C
    Option: Zone 20
    Analyzer cabinet: Non-explosion-proof areas
    Gas sampling unit: Zone 21, IIIC, 100 °C
    Sample gas line: Zone 21, IIIC, 100 °C

  • Product safety

    CE