Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Ambient temperature rangeMERCEM300Z: –20 °C ... +50 °C MERCEM300Z Indoor: +5 °C ... +35 °C
Process temperature≤ +1,300 °C
Soluciones de monitorización de emisiones
Nuestro buscador de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados a partir de las características del producto.
Acerca de las soluciones de monitorización de emisiones
Para reducir las emisiones de manera efectiva, es fundamental realizar un análisis preciso y monitorizar las concentraciones de gases de forma fiable. Empleamos tecnología de vanguardia y principios de medición de gran fiabilidad para ofrecer soluciones seguras y eficientes, incluso en la detección de gases peligrosos o tóxicos y la instalación de equipos en zonas con peligro de explosión. Nuestra eficiente red de ventas global, eficiente y servicio técnico especializado facilitan la ejecución de proyectos y el mantenimiento de la tecnología de medición instalada. Este tipo de servicios digitales no solo permite monitorizar el estado, sino también el analizar de forma detallada los datos de funcionamiento y aplicación.
Nuestras décadas de experiencia en la planificación, diseño y puesta en marcha de soluciones de sistemas nos convierten en el colaborador en el que puede confiar. Los sistemas de medición continua de emisiones (CEMS) y de análisis de gases de proceso (PGA) cuentan con un diseño modular y se adaptan a necesidades específicas. También se beneficiará de un servicio flexible y asesoramiento experto a medida en cada etapa del proyecto, desde la planificación inicial hasta su mantenimiento continuo. Esto significa un planificación más eficiente, menores costes y menos riesgos.
Tecnología in situ: la solución adecuada para obtener unos resultados de medición rápidos y fiables
Gracias a nuestra innovadora tecnología de medición in situ, los equipos de medición se pueden instalar en el conducto por donde fluye el gas y directamente en el lugar de medición. Esta tecnología se distingue por su rapidez de respuesta y un mantenimiento reducido al mínimo. La medición abarca toda la sección del conducto de gas en el caso del sistema de paso directo, o se extiende a una trayectoria más larga cuando se emplea una sonda de medición. Esto permite que los analizadores de gas in situ proporcionen mediciones más fiables y fieles a las condiciones reales en comparación con los sistemas extractivos.
Ventajas de la tecnología de medición in situ:
Medición directa, sin alteraciones
Medición rápida, casi en tiempo real
Bajo mantenimiento
Tecnología extractiva: resultados de medición precisos, incluso en condiciones difíciles
Nuestros analizadores de gases extractivos se pueden utilizar en una amplia diversidad de aplicaciones. Se toma una muestra parcial del gas del conducto mediante sondas específicas, se acondiciona y se dirige al analizador, además de garantizar unas condiciones constantes. El tratamiento integral de los gases, desde la toma de muestras hasta el análisis, se ha diseñado para garantizar una medición precisa y eficiente. Esta flexibilidad permite medir gases agresivos, inflamables o tóxicos, incluso en condiciones de proceso difíciles, como temperaturas, presiones o cargas de polvo elevadas.
Ventajas del análisis de gases extractivos:
Alto grado de flexibilidad
Medición en diferentes condiciones de proceso
Medición muy precisa
Servicios de monitorización y monitorización del estado
Sepa hoy lo que pasará mañana: Monitoring Box es una solución digital para la monitorización continua del estado de los equipos y de la planta, así como de la propia aplicación. Al integrar datos históricos y en tiempo real, se obtiene información clara y accesible sobre los valores de alarma superados y las variaciones de estado. Mediante el análisis de datos, se obtienen diagnósticos, tendencias y previsiones que permiten un mantenimiento predictivo ajustado a las demandas reales. También optimiza el rendimiento de equipos y plantas para garantizar una gestión eficiente de los recursos. Como una evolución inteligente de nuestras soluciones actuales, Monitoring Box, junto con los servicios digitales, optimiza la productividad de las aplicaciones industriales de manera precisa y eficiente.
Descargas
Explorar otros recursos
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .