Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del computador de energía RMS621

Steam- and heat computer RMS621

RMS621
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medición

    Gestor de energía

  • Función

    Compensación de vapor y agua para gestión energética industrial

  • Cálculos

    Cantidad de calor
    Diferencia en la cantidad de calor

  • Número de aplicaciones

    3

  • Alamcenamiento de datos

    no

  • Normas de cálculo

    IAPWS-97

  • Comunicación

    1 x RS232
    2 x RS485
    PROFIBUS DP
    M-Bus
    Modbus RTU

  • Suministro de energía

    Sin definir

  • Alimentación de energía en lazo

    90...250 V CA 50/60 Hz
    20...28 V CA 50/60 Hz
    20...36 V CC

  • Clase de protección

    IP20

  • Tipo de señal de entrada

    2...6x RTD
    2...8x I
    2...8x PFM
    2...8x de pulsos (activas)
    2...8x de pulsos (pasivas)

  • Salida

    3...9x alimentación de transmisor

  • Dimensiones (W x H x D)

    135 x 108 x 114 mm (5.32" x 4.25" x 4.49")

  • Operación

    Teclas de configuración rápida RS232 y software de configuración ReadWin 2000

  • Pantalla

    LCD de matriz de puntos, con retroiluminación, cambia de color en caso de evento de alarma

  • Funciones de software

    Normas de cálculo internacionales para vapor y agua

  • Certificados

    EAC