Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del contador de vapor RS33

EngyCal RS33
Contador de vapor

Contador de vapor para el registro del caudal másico y energético de vapor en aplicaciones con vapor saturado y recalentado

RS33
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Tipo de señal de entrada

    1x pulsos/analógica para flujo
    2x RTD/analógica para temperatura y presión
    Lazo de fuente de alimentación de 24 V CC (+/-16 %)

  • Salida

    1x 4...20 mA
    2x digital (colector abierto)

  • Pantalla

    LCD de matriz de puntos 160 x 80 con retroiluminación blanca
    Cambia de color en caso de evento de alarma
    Área de visualización activa de 70 x 34 mm

  • Cálculos

    IAPWS-IF97

Ámbito de aplicación

El contador de vapor EngyCal RS33 se usa para registrar el caudal másico y energético de vapor saturado y recalentado. El cálculo se basa en las variables de proceso medidas de caudal volumétrico, temperatura y/o presión.
El contador EngyCal RS33 utiliza el estándar IAPWS IF97 para calcular el caudal másico y energético de vapor. La densidad y entalpía del vapor se calculan a partir de las variables de entrada de la presión y temperatura.

Registro y facturación de la cantidad de energía en aplicaciones de vapor (cantidad de calor de vapor, diferencial de calor de vapor). Las aplicaciones comunes comprenden las industrias siguientes:

  • La industria alimentaria

  • La industria química

  • La industria farmacéutica

  • Centrales térmicas

  • Construcción de sistemas e ingeniería de plantas

Ventajas

  • Compensación de la medición de caudal por presión diferencial

  • Cálculos según las tablas de vapor y agua internacionales.

  • La combinación de la electrónica del sensor de temperatura (combinación sensor-transmisor) con la unidad aritmética permite una medición de temperatura de alta precisión

  • Registro de datos detallado de los valores en curso y de recuento y de mensajes de error, condiciones de infracción de límites y cambios en los parámetros de configuración

  • Los modelos estándar son aptos para conectar y suministrar con todos los transmisores de caudal, sensores de temperatura y sensores de presión habituales

  • Lectura remota por Ethernet y buses de campo

  • Contador de error en caso de error o alarma