Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

RIA16
Indicador de campo alimentado por lazo

Indicador de campo alimentados por lazo RIA16 ©Endress+Hauser

Lectura excelente de la señal de 4 … 20 mA con gráfico de barras de tendencias para una mejor visión general del proceso

El indicador muestra la señal de medición en la gran pantalla retroiluminada. Un gráfico de barras representa gráficamente los valores para tener una rápida visión general del proceso. Un campo de textos sencillos muestra más información, como unidades de ingeniería o etiquetas (TAG). También se señalizan las violaciones de los valores de alarma y puede conmutarse un colector abierto. El indicador está directamente alimentado desde el lazo de 4 ... 20 mA y no necesita una fuente de alimentación independiente. Para aplicaciones en zonas con peligro de explosión, el equipo está disponible con certificados Ex.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Tipo de señal de entrada

      1 x análogo

    • Tipo de señal de salida

      1 x digital (OC)

    • Salida

      1 x colector abierto

    • Pantalla

      LCD 26 mm (1.02")
      5-digit
      Bargraph
      Plain text display

    • Power Supply

      Loop powered

please wait Loading alternative products

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • Visualización de valores de medición de 4 a 20 mA

    • Indicador de valores de medición de 5 dígitos con las unidades, retroiluminado y con gráfico de barras

    • No requiere alimentación externa

    • Versiones: de plástico reforzado con fibra de vidrio o de aluminio...

  • Ámbito de aplicación

    Indicador controlado por microinterruptores en el cabezal de campo con pantalla de cristal líquido iluminada. El rango de medida, el símbolo de separación decimal y el offset del indicador pueden configurarse cómodamente mediante las tres teclas que hay...

Details

  • Measuring principle

    Indicadores alimentados por lazo

  • Principio de medición

    Loop-powered field indicator

  • Función

    Para la indicación de los valores de proceso en el campo en la pantalla grande, retroiluminada con barra gráfica de tendencia y supervisión del valor límite.

  • Pantalla

    LCD 26 mm (1.02")

    5-digit

    Bargraph

    Plain text display

  • Power Supply

    Loop powered

  • Tipo de señal de entrada

    1 x análogo

  • Tipo de señal de salida

    1 x digital (OC)

  • Tipo de señal de salida

    1 x digital (OC)

  • Funciones de software

    Función de valor límite

  • Certificados y Aprobaciones

    ATEX

    FM

    CSA

    IECEx

    GL

    UL
    "

  • SIL

    -

  • Panel mounting

    campo

  • Measuring principle

    Pantalla

  • Función

    Pantalla

  • Certificación

    UL rec. Comp

    CSA GP

    ATEX Ex i

    FM USA NI

    FM USA DIP

    CSA NI

    CSA DIP

  • Entrada

    1 x análogo 4...20 mA

  • Salida

    1 x colector abierto

  • Fuente de alimentación auxiliar / Fuente de alimentación en lazo

    Alimentado por ciclos

  • Dimensiones (wxhxd)

    Carcasa de campo:

    199 x 133 x 96 mm

    (7.83" x 5.24" x 3.78")

  • Operación

    Interfaz de 3 botones en la electrónica + Interfaz de FieldCare con PC

  • Pantalla

    LCD 26 mm (1.02")

    De 5 dígitos

    Gráfica de barras

    Pantalla de texto sin formato

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification