Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Ecograph T RSG35
Administrador gráfico de datos universal

Ecograph T RSG35 - Administrador gráfico de datos universal ©Endress+Hauser

Registro sin papel, visualización y monitorización simultáneos de los valores de proceso

Registro y visualización completa y segura de todas las secuencias del proceso. Las exigencias en la monitorización de proceso y el registro de datos son cada vez más complejas. Puesto que cada valor de medición cuenta, el administrador de datos universal Ecograph T RSG35 graba, visualiza y monitoriza todas las señales de entrada analógicas o digitales. La unidad es fácil de usar y permite ahorrar costes y simplificar la captura de datos. Gracias a su gran variedad de posibilidades de comunicación, resulta posible una integración de sistemas simple.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Tipo de señal de entrada

      12 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
      6 digital (max)

    • Salida

      6 relés (máx.)
      1 transmisor de generador de energía

    • Pantalla

      Pantalla gráfica en color TFT 5.7"

    • Suministro de energía

      100…230 V AC +/-10%
      24V (-10%, +15%) AC/DC

    • Almacenamiento/Registro

      Memoria interna
      Tarjeta SD
      Unidad de memoria flash

    • Almacenamiento/registro

      internal memory
      SD card
      USB flash drive

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Versátil: hasta 12 entradas universales graban una amplia gama de señales de medición

    • Una presentación clara: pantalla TFT de 5,7" para la visualización de los valores medidos en un máximo de cuatro grupos, con un indicador digital de gráficos de barras...

  • Ámbito de aplicación

    El Ecograph T es la solución adecuada para una amplia gama de aplicaciones tales como:

    • Monitorización de calidades y cantidades en la industria del agua y de las aguas residuales

    • Monitorización de la temperatura en la elaboración de metales

    • Monitorización...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Administrador de datos

  • Principio de medición

    Universal Graphic Data Manager

  • Función

    Secure data recording made easy - Monitor, visualize, record and communicate process values - every measurement value counts!

  • Tipo de señal de entrada

    12 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)

    6 digital (max)

  • Salida

    6 relés (máx.)
    1 transmisor de generador de energía

  • Interfaz

    RS232 / 485 (opcional)
    Ethernet
    USB
    Esclavo Modbus RTU / TCP (opcional)

  • Almacenamiento/registro

    internal memory

    SD card

    USB flash drive

  • Pantalla

    Pantalla gráfica en color TFT 5.7"

  • Gabinete

    panel mounting

    desktop housing

    field housing

  • Certificados

    UL reconocido
    CSA

  • Paquete de software

    matemáticas

  • Measuring principle

    Adquisición Electrónica de Datos

  • Funciones

    Grabador de datos y análisis de señal

    Ethernet, USB

    RS232/485 (opcional)

    Modbus RTU/TCP Esclavo (opcional)

    Notificación E-Mail

    Servidor de red integrado

    Totalización

    Matemáticas (opcional)

    Lectura y procesamiento de Datos vía Field Data

    Software Administrador

    Servidor OPC para indicación de valores instantáneos (opcional)

  • Entrada máxima

    12 analógicas (U, I, TC, RTD, Frecuencia, Impulso)

    6 digitales

  • Salida máxima

    6 relés

  • Interfaz

    RS232/485 (opcional)

    Ethernet

    USB

    Modbus RTU Esclavo (opcional)

    Modbus TCP Esclavo (opcional)

  • Almacenamiento/Registro

    Memoria interna

    Tarjeta SD

    Unidad de memoria flash

  • Pantalla

    pantalla gráfico a color TFT 5.7"

  • Gabinete

    Carcasa de panel

    carcasa de escritorio (desktop)

    carcasa de campo

  • Suministro de energía

    100…230 V AC +/-10%

    24V (-10%, +15%) AC/DC

  • Certificación

    UL

    CSA GP

  • Paquete de software

    Matemáticas

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification