Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

Automated temperature measurement solution - 100% compliance, 0% effort

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Precio tras configuración en el carrito

Producto no disponible en este mercado

Memograph M RSG45

El gestor de datos avanzado es un sistema flexible y de gran potencia para organizar valores de proceso. Gracias a su funcionamiento intuitivo, Memograph M se adapta rápida y fácilmente a cualquier aplicación. Los valores de proceso medidos se presentan claramente en la pantalla y se registran de un modo seguro, se monitorizan y analizan los límites. Mediante unos protocolos de comunicación comunes, se pueden comunicar fácilmente los valores medidos y calculados a los sistemas de nivel superior y se pueden interconectar los módulos individuales de la planta. También disponible como versión de riel DIN sin pantalla.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Measuring principle

    Administrador de datos

  • Principio de medición

    Gestor de energía

  • Función

    Registro de datos seguro y análisis de señal
    Visualización
    Servidor web integrado para configuración del equipo
    Transparencia HART(R), RSG45 como módem HART
    Notificación por correo electrónico (correos cifrados)
    Velocidad de exploración de 100 ms, ciclo de almacenamiento de alta velocidad de 100 ms
    Diseño modular para ampliación fácil
    Lectura y procesamiento de datos a través del software Field Data Manager
    Servidor OPC para indicación de valores instantáneos (opcional)

  • Tipo de señal de entrada

    20 analógicas (máx.) (U, I, TC, RTD, frecuencia, pulsos)
    20 HART (máx.) (HART, 4…20 mA)
    14 digitales (máx.) (entradas de control, de evento y de contaje)

  • Salida

    12 relés (máx.)
    2 análogo (máximo) (I, pulso)
    1 fuente de alimentación del transmisor

  • Interfaz

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU/TCP Master
    Profibus DP
    PROFINET Device
    EtherNet/IP Adapter

  • Almacenamiento/registro

    Memoria interna
    tarjeta SD
    unidad flash USB

  • Pantalla

    Indicador gráfico TFT de 7" en color
    Indicador gráfico TFT de 7" en color con panel táctil

  • Gabinete

    Montaje en armario con moldura de fundición de cinc por moldeado
    Montaje en armario con moldura de acero inoxidable
    Caja para montaje de sobremesa
    Caja para montaje en campo

  • Suministro de energía

    100...230 V AC +/-10%
    24V (-10%; +15%) AC/DC

  • Certificados

    CE
    EAC
    UL (EE. UU. y CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    Con clasificación UL
    Certificado PROFINET

  • Paquete de software

    Software de lotes
    Software para aguas residuales
    Software de telealarma
    Software de energía (agua + vapor)
    Aguas residuales + desbordamiento de aguas pluviales + telealarma
    Software de telealarma + software de gestión energética (agua + vapor)

  • Measuring principle

    Administrador de energía

  • Principio de medición

    Gestor de energía

  • Función

    Cálculo de flujo másico y energía para agua y vapor.

  • Cálculos

    Cantidad de masa/calor
    Diferencia en la cantidad de calor

  • Número de aplicaciones

    Sin definir

  • Alamcenamiento de datos

  • Normas de cálculo

    IAPWS-97

  • Comunicación

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Esclavo Modbus RTU/TCP
    Maestro Modbus RTU/TCP
    Profibus DP
    Equipo PROFINET
    Adaptador EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    Sin definir

  • Alimentación de energía en lazo

    24 V CC +/-15 %

  • Clase de protección

    IP65 (panel frontal)

  • Tipo de señal de entrada

    0...20 universal
    HART
    6…14 digital

  • Salida

    2 analógicas

  • Dimensiones (W x H x D)

    195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")

  • Operación

    Navegador en planta, servidor web y a través de FieldCare/DeviceCare

  • Pantalla

    TFT de 7"

  • Funciones de software

    Cálculo interno de flujo másico y energía

  • Certificados

    CE
    EAC
    UL (EE. UU. y CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    Con clasificación UL
    Certificado PROFINET

iTHERM TrustSens TM371 Sensor de temperatura con autocalibración

La galardonada sonda de temperatura inteligente con transmisor HART® integrado y tecnología Heartbeat cuenta con el primer sensor RTD del mundo con autocalibración automática in situ. Elimina eficazmente el riesgo de no conformidades no detectadas, reduce el tiempo de inactividad de la producción y aumenta la seguridad de los productos y la eficacia de los procesos en aplicaciones alimentarias, de bebidas y farmacéuticas. El dispositivo cumple plenamente con la norma 21 CFR Parte 11 de la FDA y con la normativa GMP.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    calibración automática
    tipo métrico
    sonda de temperatura compacta
    diseño higiénico
    conexión a proceso higiénica

  • termopozo / tubo de protección

    sin
    incl. termopozo
    incl. termopozo en T/angular

  • Inserto / sonda

    versión de tubería, cables aislados, no flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    6,0 mm (0,24")
    9,0 mm (0,35")
    12,7 mm (0,5")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 900,00 mm (35,4")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4435 ferrita delta <1 %
    316L

  • Conexión a proceso

    racor de compresión
    adaptador soldado
    conexión clamp conforme a ISO 2852
    unión de tubería atornillada conforme a DIN 11851
    unión de tubería enroscada aséptica conforme a DIN 11864-1
    sistema de sellado metálico
    rosca conforme a ISO 228 para adaptador liquiphant
    APV en línea
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    piezas en T y angulares

  • Forma de la Punta

    recta
    reducida

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,76 μm (29,92 μin)
    0,38 μm (14,96 μin)
    0,38 μm (14,96 μin) electropulido

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –40 °C … 160 °C
    (–40 °F … 320 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 2,5 s
    t90 = 9,5 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    no (señal de 4 … 20 mA, HART)