Proline Promag 10H
Electromagnetic flowmeter

Picture of Proline Promag 10H flowmeter for the food and beverage and life sciences industries ©Endress+Hauser

Proline Promag 10H for the food and beverage as well as life sciences industries

The Electromagnetic Flow Measuring Principle

The flowmeter for smallest flow rates with a highly cost-effective transmitter

Promag H is the preferred sensor for applications with highest requirements in the food and beverage and life science industries. Combined with the Promag 10 transmitter for basic applications and direct integration, Promag 10H offers accurate measurement of liquids for a wide range of applications. It will be the preferred solution for customers aiming for minimized cost of ownership. Promag 10H is available in a compact or remote version.

  • Ventajas

    • Flexible installation concept – numerous hygienic process connections

    • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

    • Cost-effective – designed for easy applications and direct integration

    • Safe operation – display...

  • Ámbito de aplicación

    • The measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

    • For demanding hygienic applications.

    Device properties

    • Liner made of PFA

    • Sensor housing made of stainless steel (3A, EHEDG)

    • Wetted materials CIP, SIP...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo para los flujo más pequeños con un transmisor altamente rentable. Para aplicaciones higiénicas demandantes.

  • Características del sensor

    Concepto de instalación flexible – numerosas conexiones a proceso higiénicas. Medición de flujo ahorrador de energía – no hay pérdida de presión debido a obstaculizaciones transversales. Libre de mantenimiento – sin partes movibles. Recubrimiento hecho de PFA. Carcasa del sensor hecho de acero inoxidable (3A, EHEDG).

  • Características del transmisor

    Rentable – diseñado para aplicaciones fáciles e integración directa. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. pantalla de 2 hilos con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 2...150
    1/12"...6"

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PFA
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino

  • Variables medidas

    Flujo

    Medición para monitorear el flujo volumétrico de gas de escape real

  • Máx. error medido

    ±0.5%

  • Rango de medición

    0...600 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN16...40

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+150°C
    (-4...+302°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP 67 (Nema 4x)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de dos renglones
    Botones pulsadores

  • Salidas

    4...20mA + pulso,-/estatus (configurable)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    DC 11 a 40 V
    AC 85 a 250 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 28 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    Marca EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    EHEDG, 3-A, FDA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification