Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de caudal vortex        Prowirl R 200 con línea de tamaño reducido para mediciones en rango de flujo bajo

Caudalímetro Vortex
Proline Prowirl R 200

Caudalímetro con la mejor precisión, a pesar de la reducción de la tubería

7R2C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Producto no disponible en este mercado

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico (líquido): ±0,75 %
    Caudal volumétrico (vapor, gas): ±1,00 %
    Caudal másico (vapor saturado): ±1,7 % (temperatura compensada); ±1,5 % (temperatura/presión compensada)
    Caudal másico (vapor sobrecalentado, gas): ±1,5 (temperatura/presión compensada); ±1,7 % (temperatura compensada + compensación externa de la presión)
    Caudal másico (líquido): ±0,85 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0,1 a 540 m³/h (0,061 a 320 ft³/min)
    en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)
    Vapor, gas: 0,52 a 7.300 m³/h (0,31 a 4.300 ft³/min)
    en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
    Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
    Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20 K

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408 (CF3M)
    Sensor DSC: 1.4404/F316/F316L
    Conexión a proceso: 1.4404/F316/F316L

Ámbito de aplicación

Prowirl R fue diseñado para flujos bajos y, por lo tanto, es la solución particularmente confiable para la gestión de la energía. Además, su opción de calibración PremiumCal garantiza una excelente precisión de medición para la máxima disponibilidad de la planta. Con la tecnología genuina de alimentación por bucle, Prowirl R 200 permite una integración rentable y perfecta en las infraestructuras existentes. Ofrece la máxima seguridad operativa en zonas peligrosas. Heartbeat Technology permite la seguridad del proceso en todo momento.

  • El principio de medición preferido para vapor húmedo/saturado/recalentado, gases y líquidos (también procesos criogénicos)

  • Dedicado a aplicaciones con un caudal muy bajo o reducido.

Propiedades del equipo

  • Reducción de diámetro integrada en 1 o 2 tamaños de línea

  • Diámetro nominal (tubería apareada) hasta DN 250 (10")

  • Posicionamiento flexible de la celda de presión

  • Módulo indicador con función de transferencia de datos

  • Robusta carcasa de doble compartimento

  • Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas)

Ventajas

  • Gestión energética sencilla – medición integrada de la temperatura y presión para vapor y gases

  • Ahorro de tiempo y dinero – no se necesitan modificaciones para lograr una reducción del tamaño de la línea

  • La misma precisión hasta Re 10.000 – el cuerpo de caudalímetro Vortex más lineal

  • Estabilidad a largo plazo – sensor capacitivo sin deriva

  • Cableado cómodo de los dispositivos: compartimento de conexión independiente, varias opciones de Ethernet

  • Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo

  • Verificación integrada – Tecnología Heartbeat

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products