Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Proline Promag 10E
Caudalímetro electromagnético

Proline Promag 10D para aplicaciones básicas en la industria del agua. ©Endress+Hauser

Proline Promag 10D para aplicaciones básicas en la industria del agua.

El principio de medición de caudal electromagnético

El caudalímetro económico con un transmisor muy rentable

Promag E es un sensor optimizado para aplicaciones básicas de la industria química. Es la solución más económica para nuestros clientes de la industria química. Combinado con el transmisor Promag 10 para aplicaciones básicas e integración directa, Promag 10E ofrece mediciones precisas de caudal de líquidos para una amplia variedad de aplicaciones. Será la solución preferida para los clientes que busquen minimizar sus costes de adquisición. Promag 10E está disponible como versión compacta o remota.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Error de medición máx.

      flujo volumétrico: ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s)

    • Rango de medición

      4 dm³/min a 9600 m³/h (1 a 44 000 gal/min)

    • Rango de temperatura del medio

      –10 a +110 °C (+14 a +230 °F)

    • Máx. presión de proceso

      PN 40, Clase 150, 20K

    • Materiales húmedos

      Recubrimiento: PTFE
      Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Sensor rentable – la solución ideal para unos requisitos básicos

    • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un estrangulamiento transversal

    • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

    • Económico – diseñado para...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición bideraccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

    • Apto para todo tipo de aplicaciones básicas de las industrias química y de proceso

    Propiedades del equipo

    • Diámetro nominal: máx. DN 600...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    The economical flowmeter with a highly cost-effective transmitter.
    Fully suitable for basic applications in the chemical and process industry.

  • Características del sensor

    Cost-effective sensor – ideal solution for basic requirements. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
    Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common process connections. Liner made of PTFE.

  • Características del transmisor

    Cost-effective – designed for easy applications and direct integration. Safe operation – display provides easily readable process information. Fully industry-compliant – IEC/EN/NAMUR.
    2-line display with push buttons. Device as compact or remote version. HART.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 600 (½ a 24")

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PTFE
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico

  • Error de medición máx.

    flujo volumétrico: ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s)

  • Rango de medición

    4 dm³/min a 9600 m³/h (1 a 44 000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 150, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    –10 a +110 °C (+14 a +230 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    AlSi10Mg recubrimiento; acero de carbón con recubrimiento protector

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (estándar): IP67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (opción): IP68, caja tipo 6P
    Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 2 renglones con botones
    Configuración posible mediante pantalla local y herramientas operativas

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activa)
    Salida de pulso/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    DC 11 a 40 V
    AC 85 a 250 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 28 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    cCSAus

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification