Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Proline Promag 55S
Caudalímetro electromagnético

Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 55S ©Endress+Hauser

Imagen del caudalímetro Proline Promag 55S para aplicaciones con alto contenido de sólidos y alta abrasión.

El caudalímetro con una resistencia excepcional a la abrasión y diagnósticos integrados del contenido en sólidos.

Promag S es ideal para fluidos no homogéneos,abrasivo y corrosivo. El robusto diseño del sensor con recubrimientos optimizados para la industria, permite la aplicación en entornos exigentes y en los procesos de medición como tratamiento de aguas residuales, producción de pasta y papel o en la industria de materias primas y metales. Debido a su transmisor de alto rendimiento, el Promag 55S no solo mide el flujo de manera confiable, sino que también calcula el contenido sólido.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Máx. error medido

      Volumen: ±0.2%

    • Rango de medición

      0...9'600 m3/h

    • Rango de temperatura del medio

      -40...+180°C
      (-40...+356°F)

    • Máx. presión de proceso

      PN10...40
      Cl 150...300
      JIS 10...20K
      AS 2129 Tabla E
      AS 4087 PN16

    • Materiales húmedos

      Recubrimiento: Poliuretano; Caucho, PFA, PTFE, Caucho Natural
      Electrodos: 1.4435/304L, Aleación C-22, Tantalio, Platino, Dúplex 1.4465, Carburo de tungsteno, Titanio

please wait Loading alternative products

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • Una estabilidad excelente de la señal gracias a un procesamiento singular de la señal

    • Máxima seguridad – electrodos de medición y revestimientos optimizados para la industria

    • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

    • Ideal para las aplicaciones más exigentes con un contenido elevado en sólidos y en las que se produce mucha abrasión.

    Propiedades del...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo con una resistencia sobresaliente a la abrasión y diagnóstico de contenido de sólidos integrado. súper estabilidad de señal debido a un procesamiento de señal único. Ideal para las aplicaciones más demandantes con un contenido de sólidos alto y alta abrasión.

  • Características del sensor

    Máxima seguridad - electrodos de medición y revestimientos optimizados para la industria. Medición de flujo para ahorro de energía - sin pérdida de presión debido a la constricción en la sección transversal. Libre de mantenimiento - sin partes móviles. Sistema de bobinas intensificado. Amplia gama de revestimientos.

  • Características del transmisor

    El más alto desempeño – con medición de sólidos integrada para fluidos demandantes. La más alta seguridad – limpieza de electrodos integrada. Recuperación de datos automática para servicio. pantalla 4 líneas retro iluminada con control táctil. Dos salidas con interruptor.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15...600
    1/2"...24"

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: Poliuretano; Caucho, PFA, PTFE, Caucho Natural
    Electrodos: 1.4435/304L, Aleación C-22, Tantalio, Platino, Dúplex 1.4465, Carburo de tungsteno, Titanio

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, conductividad eléctrica, flujo másico

  • Máx. error medido

    Volumen: ±0.2%

  • Rango de medición

    0...9'600 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN10...40
    Cl 150...300
    JIS 10...20K
    AS 2129 Tabla E
    AS 4087 PN16

  • Rango de temperatura del medio

    -40...+180°C
    (-40...+356°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Recubrimiento de aluminio AlSi10Mg, acero al carbón con barniz protector

  • Material de la cubierta del transmisor

    Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4X) IP 68 (NEMA 6P) opcional para versión remota

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de cuatro líneas retro iluminada
    Control táctil

  • Salidas

    4...20mA
    (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia (activa/pasiva)
    Dos salidas de estado

  • Entradas

    Estatus
    Entrada actual

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    AC 20 a 260 V
    DC 20 a 64 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    Marca EAC

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN, PED

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor