Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Promag Promag D 400
Caudalímetro electromagnético

Caudalímetro electromagnético - Proline Promag D 400 ©Endress+Hauser

El Principio de medición del caudal electromagnético

Introducción del servidor web Proline

Caudalímetro de obleas para la industria del agua y aguas residuales

El caudalímetro tipo wafer Promag D está diseñado para todas aquellas aplicaciones en espacios reducidos. El diseño innovador de la caja permite un rápido centrado como así también una instalación económica. Promag D 400 ahorra tiempo y costes gracias a las amplias funcionalidades de su transmisor optimizado para agua y aguas residuales. Además, la tecnología Heartbeat también garantiza la fiabilidad de la medición y la verificación del cumplimiento.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Máx. error medido

      0.5%

    • Rango de medición

      0...600 m3/h

    • Rango de temperatura del medio

      0...+60оC
      (+32...+140F)

    • Máx. presión de proceso

      PN16
      Cl 150
      JIS 10K

    • Materiales húmedos

      Recubrimiento: Poliamida
      Electrodos: 1.4435 (316L)

please wait Loading alternative products

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • Centrado del sensor fácil y rápido – diseño innovador del cabezal

    • Ahorro energético en la medición de caudal –sin pérdida de presión debido a la constricción de la sección transversal

    • Libre de mantenimiento – sin piezas móviles

    • Operación segura – no hace...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

    • Para aplicaciones básicas con agua; optimizado para espacios limitados e instalaciones en tuberías plásticas

    Propiedades del equipo

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo diseñado como una versión en forma de disco compacta y con un servidor de red integrado. Para aplicaciones de agua básicas; optimizado para espacio limitado e instalaciones de tubería plástica.

  • Características del sensor

    Centrado fácil, rápido del sensor – construcción innovadora de la carcasa. Medición de flujo ahorradora de energía – sin pérdida de presión debido a la constricción transversal. Libre de mantenimiento – sin partes móviles. Longitud de instalación corta y bajo peso. Discos de tierra integrados hechos de acero inoxidable.

  • Características del transmisor

    Operación segura - no hay necesidad de abrir el dispositivo debido a la pantalla con control táctil, luz de fondo. Operación local que ahorra tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado. Verificación - Heartbeat Technology™ integrada. - Cubierta del transmisor hecha de policarbonato durable. Mismo concepto de cubierta para la versión compacta/remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...100
    1"...4"

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: Poliamida
    Electrodos: 1.4435 (316L)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico

  • Máx. error medido

    0.5%

  • Rango de medición

    0...600 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN16
    Cl 150
    JIS 10K

  • Rango de temperatura del medio

    0...+60оC
    (+32...+140F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Recubierto de AlSi10Mg
    Carcasa de conexión del sensor: recubierto de AlSi10Mg

  • Material de la cubierta del transmisor

    Policarbonato; recubrimiento AlSi10Mg

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla gráfica de cuatro líneas retro iluminada
    Control táctil

  • Salidas

    4...20 mA
    2 x Pulso/Frecuencia/Estatus

  • Entradas

    Estatus

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    AC 100 a 240 V / AC/DC 24 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    cCSAus Cl I Div. 2

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    Aprobación de agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 45
    • Nr 45 Order code 71228789

      Kit connection terminals, Promag 400(C)

      (C) = generation index C. Consists of: Connection terminal 3-Pol stamp 1,2, Connection terminal 2-Pol stamp A,B, Connection terminal 4-Pol stamp 20-23, Connection terminal 4-Pol stamp 24-26.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71228791

      Kit connec. board, D, compact, electr.

      Usage: Promag 400(C) with sensor D. (C) = generation index C.

    • Nr 40 Order code 71228790

      Kit connec. board, D/L/W, remote,electr.

      Usage: Promag 400(C) with sensor D/L/W. (C) = generation index C.

  • 30
    • Nr 30 Order code XPD0014-

      Electronic Promag 400 Index C

      Complete main electronic module or power supply, I/O-board and amplifier as individual boards. Complete main electronic module contains: Power supply, I/O-board, amplifier, board carrier, terminal connection, ribbon cable, installation marterial. Individual boards contains: Installation marterial, Power supply incl. terminal connection/ I/O-board incl. terminal connection/ Amplifier incl. ribbon cable.

  • 44
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow/t-mass 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 30
    • Nr 30 Order code XPD0040-

      Electronic Promag 400 Index C update

      Complete main electronic module or power supply, I/O-board with amplifier as individual boards. Complete main electronic module contains: Power supply, I/O-board, amplifier, board carrier, terminal connection, ribbon cable, installation marterial. Individual boards contains: Installation marterial, Power supply incl. terminal connection/ I/O-board incl. terminal connection and Amplifier incl. ribbon cable.

  • 50
  • 20
    • Nr 20 Order code 71443262

      Kit cover, polycarbonate, 400(C), v1+v2

      Usage: Promag 400 (C) (C) = generation index C. Consists of: Version 1: cover polycarbonate complete, 2x hinge pin L= 58mm plastic. Version 2: cover polycarbonate complete, O-Ring 196,44x3,53 VMQ, wire with screw lock 1,5x150.

    • Nr 20 Order code 71384170

      Kit cover, alu,Promag 400(C),500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: cover Alu complete included O-Ring 196,40x3,53 HNBR, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150.

  • 24
    • Nr 24 Order code 50094038

      Kit Cover Connection terminal

      10/5X/40/8X/93/65/400/800

    • Nr 24 Order code 71247838

      Repair kit cover, remote version

      Usage: 10/5X/8X/8DF/8CN/92F/65/400/800 acc. service info SI01351D-1/06 Consists of: Cover Rep.kit for G14, O-Ring 110.00 x 4.50 HNBR, Grease

  • 25
    • Nr 25 Order code 71278077

      Kit 10 cover gasket, polycarbonate

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, transmitter housing polycarbonate. Consists of: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ.

    • Nr 25 Order code 71278078

      Kit cover gasket, alu,400(C),500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: 10x O-Ring 196,40x3,53 HNBR, default and -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71228793

      Kit housing gasket, D/L/W,compact,400(C)

      Usage: Promag 400(C) with sensor D/L/W. (C) = generation index C. Consists of: Gasket EPDM for housing/sensor D/L/W. O-Ring 29,87x1,78 HNBR for sensor- plug L/W.

  • 73
  • 12
    • Nr 12 Order code 71228794

      Kit housing parts, D/L/W, compact,400(C)

      Usage: Promag 400(C) with sensor D/L/W. (C) = generation index C. Consists of: 4x screw M5x18 hex cap DIN912 pla, 4x spring washer M5 DIN7980 st.pla, for housing/sensor.

  • 13
  • 15
  • 17
  • 15
  • 17
  • 15
  • 17
  • 15
  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Kit display protec., 400(C)/500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: display protection 1.4301, installation material.

    • Order code 5X4CXX-

      Transmitter/Conversion Kit Promag 400

      Same housing for compact/remote version. Corrosion-resistant transmitter version. With an integrated web server Conversion kit: For conversion of an already existing Promag to the new device generation or to another device version. Consists of all required conversion parts.

    • Order code DK5005-

      Transmitter 400, mounting kit

      Usage: Promag 400.

    • Order code DK5CA-

      Promag, cable remote version

      10/50/51/53/55/400/800 1 kit includes 1 coil cable and 1 signal cable

    • Order code DK5DD-

      Promag D, seal set

      A set includes 2 flange seals

    • Order code DKD-

      Promag D, mounting set

      The mounting set contains threaded bolts, centering sleeves, nuts, washers and a pair of EPDM flange seals orderable separately, as replacement for M1, M2

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.

  • Sucesor