Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Error de medición máx.Flujo volumétrico (estándar): ‐ ±1,0 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s) ‐ ±2 % de v. l. para 0,3 to 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s) Flujo volumétrico (calibración opcional): ‐ ±0,5 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s) ‐ ±1,0 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s) Flujo volumétrico corregido (estándar): ‐ ±1,5 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s) ‐ ±2,5 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s) Flujo volumétrico corregido (calibración opcional): ‐ ±1,0 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s) ‐ ±1,5 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s) Velocidad del sonido: ±0,2 % de v. l.
Rango de mediciónGas: 0,3 m/s a 40 m/s
Rango de temperatura del medio–50 a 150 °C (–58 a +302 °F) –50 a 100 °C (–58 a +212 °F) con célula de presión integrada
Máx. presión de proceso0,7 a 101 bar a (10,15 a 1.464,88 psi a)
Materiales húmedosTubo de medición: 1.4408/1.4409 (CF3M) Transductor: 1.4404 (316, 316L), Titan de grado 2
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Caudalímetros por ultrasonidos
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
El caudal volumétrico de una amplia variedad de gases y líquidos puede medirse con fiabilidad, con un medidor de caudal ultrasónico, sin importar la conductividad eléctrica, la presión, la temperatura o la viscosidad. En aplicaciones que requieren precisión trazable y garantizada, se prefiere la utilización de sensores por ultrasonidos en línea. Los sensores "clamp-on" por ultrasonidos, en cambio, se instalan en la pared exterior de la tubería y, por consiguiente, permiten también mediciones temporales o montaje a posteriori.
Para instalación renovada sin interrupción del proceso
Los fluidos agresivos pueden medirse sin dificultades, incluso bajo una presión elevada
Adecuados para tuberías de plástico, acero, hierro fundido o materiales compuestos (con o sin revestimiento)
Para diámetros de tubería hasta DN 4000 (156")
Sensores en línea
Precisión garantizada gracias a su calibración trazable en fábrica
Diseño robusto para aplicaciones industriales conforme a ASME y EN
Corto requisito de tramos rectos de entrada
Para tuberías hasta DN 300 (12")
El principio de medición de caudal por ultrasonidos
Dosificación ultrasónica de GNL por transferencia de custodia con FLOWSIC
Principio de medición de los caudalímetros por ultrasonidos
Nadar a contracorriente requiere más energía y más tiempo que nadar en el sentido del caudal. Este simple hecho es la base de la medición de caudal por ultrasonidos según el método del "tiempo de tránsito diferencial": este método utiliza dos sensores, situados en frente del otro en el tubo de medición. Cada sensor puede transmitir y recibir alternativamente señales ultrasónicas, mientras mide simultáneamente el tiempo de tránsito de la señal.
En cuanto el fluido en el tubo comienza circular, las señales se aceleran en la dirección del caudal, pero se retrasan en la dirección opuesta. El tiempo de tránsito diferencial, medido por los dos sensores, es directamente proporcional a la velocidad del caudal.
Ventajas
Medición independiente de la presión, densidad, temperatura, conductividad y viscosidad (para fluidos homogéneos)
Sección transversal de la tubería libre, sin pérdidas de carga
Sin piezas móviles, mantenimiento mínimo
Larga vida útil, sin efectos de abrasión o corrosión por el fluido
Diseño en línea o "clamp-on" para mediciones de caudal permanentes o temporales
Descargas
Explorar otros recursos
Tecnología de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
Resumen de productos y servicios de nuestras tecnologías de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
Caudalímetros e instrumentos FLOWSIC: una medición cuantitativa precisa que permite garantizar una facturación fiable y un control eficiente del proceso
Para una flexibilidad máxima: caudalímetros "clamp-on" para mediciones no invasivas, sin interrumpir el proceso y sin necesidad de mantenimiento a lo largo de toda su vida útil, además de muchas otras ventajas
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .