Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.
Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).
Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.
Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.
Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).
Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.
Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.
Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).
Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.
Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.
Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).
Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.
Precisión0,075% + influencia del sello del diafragma
Temperatura del proceso-40°C...400°C (-40°F...752°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.160bar (2400 psi)
Rango de medición del proceso100mbar...16bar (1.5psi...230 psi)
Máx. distancia de medición160m (525 pies) H2O
Principales partes húmedasAleación C276 316L Monel Tántalo
Material de la membrana de proceso316L, Aleación C, Tantalio, Oro-Rodio, PTFE
Celda de medición100 mbar...16 bar (40 inH2O...240 psi)
Seleccione los productos específicos para cada aplicación
Utilice nuestro buscador de productos para encontrar los equipos de medición, el software o los componentes del sistema que se adaptan a sus necesidades. Applicator le ayuda a seleccionar los productos de forma individual en función de su ámbito de aplicación.
Información sobre la medición de caudal por presión diferencial
Contrastados en una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores: los transmisores de presión diferencial permiten medir el caudal de forma continua en gases, vapores y líquidos. Son adecuados para todo tipo de productos, tanto en aplicaciones estándar como en aplicaciones con altas presiones y temperaturas de proceso.
Principio de medición
La medición del caudal se utiliza para determinar la cantidad de producto que fluye a través de un sistema de tuberías por unidad de tiempo. La medición de caudal por presión diferencial se lleva a cabo mediante transductores de presión diferencial. Los transductores de presión diferencial incluyen orificios, tubos de Pitot o tubos de Venturi. Cuando se instalan en la tubería, generan una presión diferencial que se mide con el transmisor de presión diferencial. El caudal se determina en el transmisor de presión diferencial a partir del valor medido.
Ventajas
Transmisores de presión diferencial universales para aplicaciones de caudal, nivel y filtrado
Módulos de válvulas preensamblados y sometidos a pruebas de presión
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .