Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial


Detección de nivel
conductiva Liquipoint FTW31

Liquipoint FTW31 ©Endress+Hauser

Sonda de varilla para detección multipunto en hasta 5 puntos de conmutación

El equipo Liquipoint FTW31 permite una detección de nivel sencilla y segura en aplicaciones con líquidos conductivos. Ofrece numerosas posibilidades de medición gracias a la detección multipunto (hasta 5 varillas).
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
  • Resumen de especificaciones

    • Temperatura del proceso

      -40 °C ... 100 °C
      (-40 °F ... 212 °F)

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      Vacío ... 10 bar
      (Vacío ... 145 psi)

    • Conductividad mín. del producto

      10 µS/cm

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Sonda económica para medición de nivel en aplicaciones con líquidos conductivos con hasta cinco puntos de detección de nivel con una única sonda

    • No requiere calibración

    • Configuración estándar para los líquidos conductivos más comunes

    • Sin partes móviles...

  • Ámbito de aplicación

    Para uso en aplicaciones con líquidos conductivos (a partir de 10 μS/cm). Para prevención de sobrellenado, protección de bombas contra el funcionamiento en vacío, control de bombas a dos puntos o detección de nivel múltiple.

    • Conexiones a proceso: roscas

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de varilla compacta con detección multipunto, hasta 5 puntos de conmutación posibles. Varilla fácil de acortar.

  • Suministro / Comunicación

    DC PNP 10,8V ... 45V
    Relevador 20V ... 230V AC
    Relevador 20V ... 55V DC

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 70 °C
    (-40 °F ... 158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 10 bar
    (Vacío ... 145 psi)

  • Conductividad mín. del producto

    10 µS/cm

  • Principales partes húmedas

    316L, PP, PPS

  • Resistencia a la tensión máxima

    1000 N

  • Conexión a proceso

    G 1 1/2
    NPT1 1/2"

  • Longitud del sensor

    0.1m ... 4m
    (3.9" ... 157")

  • Comunicación

    DC PNP
    Relevador

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    WHG/ Prevención de sobrellando
    Certificado de Detección de Fugas

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

    Detección de Fugas

  • Componentes

    Transmisor: FTW325

  • Límites de la aplicación

    Observe la conductividad min. del medio

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 57
    • Nr 57 Order code 52014047

      Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI21, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTW31/FTW32, FMP51/FMP57, FMR60/FMR62/FMR67, Sliding sleeve G1-1/2 316L (52003665), 316L,3.1 (52011882), FTL51, FTL71,FTL81, AlloyC4 (52003666), FTL51, FTL71.

    • Order code 52014146

      Mounting nut G1-1/2

      Hexagon, SW60. Usage: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10, FMR20.