Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL50H - Horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL50H

Detección de nivel compacta por horquilla vibrante en líquidos en especial en las industrias alimentaria y de ciencias de la vida

FTL50H
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Líquidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Concepto de carcasa modular y soldada completamente
    Enfoque Ind. Alimentaria y Farmacéutica
    superficie electropulida hasta 0.38μm
    amplia gama de conexiones al proceso
    Interfaces analógicas y bus
    Amplia gama de certificaciones (por ej., EHEDG, 3A)
    Compacto, por ej., tuberías

  • Especialidades

    Detección de espuma
    Detecta cambios de la densidad

  • Suministro / Comunicación

    PROFIBUS PA
    19...253V AC
    10...55V DC-PNP
    19...253V AC o 10...55V DC
    8/16mA, 11...36V DC
    NAMUR
    PFM

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...+70 °C
    (-58 °F...+158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -50 °C...+150 °C
    (-58 °F...+302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...64 bar
    (Vacío...928 psi)

  • Densidad min. del medio

    0.5g/cm³ (0.4g/cm³ opcional)

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    Cuerda:
    G3/4A, G1A, R3/4", R1, NPT3/4, NPT1
    Brida:
    DN25...DN100,
    ASME 1"...4",
    JIS 25A...100A

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852
    Acoplamiento de lácteos
    Aséptico
    DRD
    SMS
    Varivent

  • Comunicación

    PROFIBUS PA
    19 ..253V AC
    10...55V DC-PNP
    19...253V AC or 10...55V DC
    8/16mA, 11...36V DC
    NAMUR
    PFM

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL2/SIL3

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    AD2000

  • Aprobaciones higiénicas

    CoC ASME-BPE

  • Aprobación marítima

    GL/ABS/DNV

  • Componentes

    FTL325P/FTL375P Interfaz PFM
    FTL325N/FTL375N Interfaz NAMUR

  • Measuring principle

    Densidad de vibración

  • Característica / Aplicación

    Liquiphant M Densidad
    con calculador de densidad FML621
    Medición de temperatura y presión
    Concepción de la caja de tipo modular y completamente soldada
    Orientada a la industria alimentaria y farmacéutica
    Superficie hasta 0,3 µ

  • Suministro / Comunicación

    Alimentación del transmisor (MUS)

  • Temperatura ambiente

    -50...70 °C
    -50...60 °C para aplicaciones peligrosas

  • Temperatura del proceso

    0...80 °C (validez de los datos de precisión)
    -50...0 °C/80...150 °C (con datos técnicos reducidos)

  • Presión de proceso absoluta

    0...25 bar
    >25...64 bar (con datos técnicos reducidos)

  • Partes húmedas

    316L

  • Higiénico

    3A
    EHEDG

  • Longitud del sensor

    Compacto: 50,5 mm

  • Salida

    Pulsos

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI

  • Especialidades

    Puesta en marcha con ReadWin2000

  • Componentes

    Calculador de densidad FML621

  • Otras aprobaciones y certificados

    SIL2/ SIL3