Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Detección de nivel por horquilla
vibrante Soliphant FTM20

Cabezal de plástico para Soliphant FTM20 ©Endress+Hauser
Cabezal de aluminio para Soliphant FTM20 ©Endress+Hauser
Aplicación para Soliphant FTM20 ©Endress+Hauser

Principio de medición por horquilla vibrante

Equipo compacto de detección de nivel para sólidos granulados

Soliphant FTM20 es un equipo de detección de nivel para aplicaciones con sólidos granulados de grano fino, grano grueso o no fluidificables. Sus distintos diseños evidencian su validez para una amplia gama de aplicaciones. También están disponibles los certificados para uso en zonas pulverulentas y con peligro de explosión.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Temperatura del proceso

      -40°C ... 150°C
      (-40°F ... 300°F)

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      Vacío ... 25 bar
      (Vacío ... 360 psi)

    • Densidad min. del medio

      200 g/l

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Funcionamiento seguro, fiabilidad y uso universal gracias al principio de medida de las horquillas vibrantes

    • La medición no se ve alterada por la conductividad, adherencias, turbulencias, caudales o burbujas de aire

    • Puesta en marcha fácil y rápida, no...

  • Ámbito de aplicación

    Detección de nivel en diseño compacto con cabezal de acero inoxidable.

    • Conexiones a proceso: roscas

    • Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)

    • Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)

    • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sólidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel límite para sólidos de grano fino
    De una sola varilla
    No se necesita calibrar
    No se ve afectado por acumulación de sólidos o vibración externa
    Robusto
    Valor del interruptor visible desde fuera
    Compacto

  • Especialidades

    Grain size <= 25 mm (< 0.98 in)

  • Suministro / Comunicación

    10 - 45 V DC
    relé de 19 - 253 V AC
    DC PNP 10 - 45 V

  • Temperatura ambiente

    -40°C ... 70°C
    (-40 °F ... 160 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C ... 150°C
    (-40°F ... 300°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 360 psi)

  • Densidad min. del medio

    200 g/l

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    Cuerda

    R 1"

    R 1 1/2"

    1 1/4" NPT

    1 1/2" NPT

  • Longitud del sensor

    225 mm (9")

  • Comunicación

    Relé DPDT
    DC PNP máx. 350 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    IEC Ex

  • Límites de la aplicación

    Densidad: < 200g/l
    Tamaño de grano: > 25mm (1")
    No para medios fluidizados

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 20
  • 21
  • 30
    • Order code 71036514

      Diagnostics plug FTL5x,FTL7x,FTL8x,FTM5x

      Usage: FTL50/FTL50H/ FTL51/FTL51H/FTL51C, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 71040497

      Weather protection cover F13/F17/F18/F27

      Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 71127760

      Protection cover F16 housing

      Usage: FDR56, FMI21, FMI51/FMI52, FQR56, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52, FTR20, FTW31/FTW32/FTW33.

    • Order code 52023313

      Sliding sleeve R1-1/2 SS, FTM21

      Switch point adjustment. Material: 316L. Pressureless. Usage: FTM21.

    • Order code 52023312

      Sliding sleeve R1-1/2 SS, FTM21, press.

      Switch point adjustment. Material: 316L. Pressurized. Usage: FTM21.

    • Order code 52024578

      Sliding sleeve NPT1-1/2 SS, FTM21

      Switch point adjustment. Material: 316L. Pressureless. Usage: FTM21.

    • Order code 52025090

      Sliding sleeve NPT1-1/2 SS, FTM21,press.

      Switch point adjustment. Material: 316L. Pressurized. Usage: FTM21.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.