Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial


Detección de nivel por horquilla
vibrante Soliphant FTM21

Soliphant FTM21 ©Endress+Hauser

Principio de medición por horquilla vibrante

Equipo compacto de detección de nivel con tubo de extensión para sólidos granulados con cabezal de acero inoxidable (316L)

Soliphant FTM21 es un equipo de detección de nivel para aplicaciones con sólidos granulados de grano fino, grano grueso o no fluidificables. Sus distintos diseños evidencian su validez para una amplia gama de aplicaciones. También están disponibles los certificados para uso en zonas pulverulentas y con peligro de explosión.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Temperatura del proceso

      -40°C ... 150°C
      (-40°F ... 300°F)

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      Vacío ... 25 bar
      (Vacío ... 360 psi)

    • Densidad min. del medio

      200 g/l

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • No necesita calibración, puesta en marcha sencilla (de tipo "plug and play")

    • La medición no se ve afectada por la acumulación de suciedad ni por vibración externa

    • Sin partes mecánicas móviles, no necesita mantenimiento

    • Material del sensor 316L, resistente...

  • Ámbito de aplicación

    Detección de nivel para sólidos granulados finos

    • Conexiones a proceso: roscas

    • Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +300 °F)

    • Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +360 psi)

    • Longitud del sensor: 500 mm, 1.000 mm, 1.500 mm

    • Material del sensor: 316L

    • Certificados...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sólidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel límite para sólidos de grano fino
    De una sola varilla
    No se necesita calibrar
    No se ve afectado por acumulación de sólidos o vibración externa
    Robusto
    Valor del interruptor visible desde fuera
    Extensión de tubo

  • Suministro / Comunicación

    10 - 45 V DC
    relé de 19 - 253 V AC
    DC PNP 10 - 45 V

  • Temperatura ambiente

    -40°C ... 70°C
    (-40°F ... 160°F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C ... 150°C
    (-40°F ... 300°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 360 psi)

  • Densidad min. del medio

    200 g/l

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    Cuerda

    R 1"

    R 1 1/2"

    1 1/4" NPT

    1 1/2" NPT

  • Longitud del sensor

    500 mm (20")
    1000 mm (40")
    1500 mm (60")

  • Comunicación

    Relevador DPDT
    DC PNP máx. 350 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    IEC Ex

  • Opciones

    Manga deslizable disponible

  • Límites de la aplicación

    Densidad: < 200g/l
    Tamaño de grano: > 25mm (1")
    No para medios fluidizados

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 20
  • 21
  • 30
    • Order code 71040497

      Weather protection cover F13/F17/F18/F27

      Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 71127760

      Protection cover F16 housing

      Usage: FDR56, FMI21, FMI51/FMI52, FQR56, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52, FTR20, FTW31/FTW32/FTW33.

    • Order code 52023313

      Sliding sleeve R1-1/2 SS, FTM21

      Switch point adjustment. Material: 316L. Pressureless. Usage: FTM21.

    • Order code 52023312

      Sliding sleeve R1-1/2 SS, FTM21, press.

      Switch point adjustment. Material: 316L. Pressurized. Usage: FTM21.

    • Order code 52024578

      Sliding sleeve NPT1-1/2 SS, FTM21

      Switch point adjustment. Material: 316L. Pressureless. Usage: FTM21.

    • Order code 52025090

      Sliding sleeve NPT1-1/2 SS, FTM21,press.

      Switch point adjustment. Material: 316L. Pressurized. Usage: FTM21.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71086102

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: silicone VMQ. USP Class VI. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71140668

      O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: EPDM 70. USP Class VI, 3-A. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mounted, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.