Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL31

Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser
Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser

Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant - Un equipo resistente para aplicaciones estándar de nivel y presión

Principio de medición por horquilla vibrante

Liquiphant con comprobación de funciones permanente es siempre la opción más segura para la detección de nivel en líquidos

Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser
Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser

Detección de nivel para líquidos en un diseño compacto con un cabezal de acero inoxidable.

Liquiphant T FTL31 es un detector de nivel para líquidos. FTL31 está diseñado para aplicaciones en todo tipo de industrias, especialmente para fabricantes de maquinaria. Liquiphant se utiliza para prevención contra sobrellenados o la protección de la bomba en seco en los sistemas de limpieza. Con la función IO - Link, la configuración de parámetros se puede hacer fácilmente.
Compacto:
- El sensor vibrónico más pequeño del mercado
Seguro:
- Autocontrol continuo
- Conmutación fiable independiente de las propiedades del producto
Sencillo:
- Sin necesidad de calibración ni ajustes.
- “Plug & play”
- Conectividad IO-Link
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
  • Resumen de especificaciones

    • Temperatura del proceso

      -40 °C ... 150 °C
      (-40 °F ... 302 °F)

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      Vacío ... 40 bar
      (Vacío ... 580 psi)

    • Densidad min. del medio

      >0,7g/cm³
      (>0,5g/cm³ opcional)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Diseñado según los máximos requisitos en lo que se refiere a la calidad y la sostenibilidad medioambiental. El equipo de automonitorización Liquiphant proporciona una conmutación segura también en caso de fallo de la alimentación

    • Ofrece un punto de...

  • Ámbito de aplicación

    Detección de nivel en diseño compacto con cabezal de acero inoxidable.

    • Conexiones a proceso: roscas

    • Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)

    • Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a 580 psi)

    • Rugosidad superficial: 3,2 µm

    • Prevención de sobrellenado y detección de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Líquidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel para líquidos y es utilizado en tanques, contenedores y tuberías.

  • Suministro / Comunicación

    20 ... 253V AC/DC, 2-hilos
    10 ... 30V DC-PNP 3-hilos

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 70 °C
    (-40 °F ... 158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 40 bar
    (Vacío ... 580 psi)

  • Densidad min. del medio

    >0,7g/cm³
    (>0,5g/cm³ opcional)

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    Roscas:

    G1/2, G3/4, G1, MNPT1/2, MNPT3/4, MNPT1, R1/2, R3/4, R1

  • Comunicación

    AC/DC, DC-PNP

  • Certificados / Aprobaciones

    CSA C/US

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Aprobación marítima

    ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Opciones

    Retraso del interruptor de ajustes

    Limpios de aceite+grasa,

    Libres de PWIS

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      Unit is not repairable.

    • Order code 71280307

      Valve Plug ISO4400 M16, 4-pole

      Consists of: plug connector, screw, seal, valve plug ring, adapter ring. Usage: FTL31/FTL33, FTW33, PMC11, PMC21, PMP11, PMP21/PMP23.

    • Order code 71280349

      Valve plug ISO4400 NPTF1/2, 4-pole

      Consists of: plug connector, screw, seal, valve plug ring, adapter ring. Usage: FTL31/FTL33, FTW33, PMC11, PMC21, PMP11, PMP21/PMP23.

    • Order code 71280350

      Valve plug ISO4400 QUICKON, 4-pole

      Consists of: plug connector, screw, seal, Usage: FTL31/FTL33, FTW33.

    • Order code 52006263

      M12-female plug connector, cable side

      M12 plug socket, cable side Self confectionery connection. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33,PMP11, PMP21, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.

    • Order code 52010285

      M12-female plug connec., 90deg, 5m cable

      M12 plug socket, cable side. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTL62/FTL64, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.

    • Order code 52018763

      M12 socket,90o,316L,IP69,LED,cable L=5m

      M12x1 plug socket 90o, 4-pin, integrated LED. 5m cable, PVC, 316L screw lock. Hygienic applications, IP69. Usage: FTL31/OFTL31, FTL33/OFTL33, FTW23/OFTW23, FTW33/OFTW33, FTI26/OFTI26, QMW43.

    • Order code 52010156

      Socket wrench 32AF

      Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 71267011

      Test magnet

      Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTW23, FTW33.

    • Order code 52027421

      Pressure ring f.weld-in adapt.G3/4" 316L

      Usage: flush mount, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33.

  • 57
    • Nr 57 Order code 71194296

      Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FTI51, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.

    • Nr 57 Order code 71185027

      Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51, FTL80/FTL81, FMP50/FMP51/FMP56, FMR62, QMW43.

    • Nr 57 Order code 52014048

      Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43. Sliding sleeve G1 316L (52003663), 316L, 3.1 (52011880), AlloyC22, 3.1 (71118691), FTL51, FTL71, FTL81, AlloyC22 (52003664), FTL51, FTL71.

    • Order code

      Weld-in adapter and correspondig sealings

    • Order code 71258357

      Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L

      Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, QMW43.

    • Order code 52028295

      Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 71258355

      Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L

      Flush mount process connection. For vessel-mounting. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, FMI51, FTI51, QMW43, 11371. Usage: TMR35.

    • Order code 52018765

      Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1

      Flush mount process connection Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, 11371. Usage: TMR35.

    • Order code 71258358

      Weld-in adapter G1, d=53, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL51B, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Order code 71093129

      Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material Seal: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Order code 52001051

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011896

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52001221

      Weld-in adapter G1, adjustable, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL51B, FTL80/FTL81, FTL330H/330L.

    • Order code 52011898

      Weld-in adapter G1, adjustable,316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL330H/FTL330L.

    • Order code 52021717

      O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 75. Usage: Weld-in adapter G3/4, 316L, (71258355) vesselmounting, (71258357) pipe-mounting, flush mount, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) vesselmounting, (52028295) pipe-mounting, flush mount, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 71086117

      O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: silicone VMQ 80. USP Class VI. Usage: Weld-in adapter G3/4, 316L, (71258355) vesselmounting, (71258357) pipe-mounting, flush mount, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) vesselmounting, (52028295) pipe-mounting, flush mount, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71086102

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: silicone VMQ. USP Class VI. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71140668

      O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: EPDM 70. USP Class VI, 3-A. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mounted, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 52014424

      Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ. Usage: Process connect. G1 flush mount, Weld-in adapter G1, 316L, adjustable (52001221), Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, adjustable (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Weld-in adapter Rd52, 316L, adjustable, (52001047), 316L, 3.1, adjustable, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, QMW43.

    • Order code 71075662

      Profile gasket 29x36x3.7, FDA, USP, 5pcs

      Material: silicone VMQ. USP Class VI, FDA. Usage: Process connect. G1 flush mount, Weld-in adapter G1, 316L, adjustable (52001221), Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, adjustable (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Weld-in adapter Rd52, 316L, adjustable, (52001047), 316L, 3.1, adjustable, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H.