Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL51C - Horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL51C

Detección de nivel para todo tipo de líquidos con recubrimiento altamente resistente a la corrosión

FTL51C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Líquidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Alta protección contra medios agresivos utilizando recubrimiento antiestático
    Concepto de carcasa modular
    amplia gama de conexiones al proceso
    Interfaces analógicas y de bus
    Amplio rango de certificaciones (por ej., Ex, WHG)
    extensión de tubería de hasta 3 m (opción de 6m)

  • Especialidades

    Detección de espuma
    Detecta un cambio de densidad
    segunda línea de defensa

  • Suministro / Comunicación

    PROFIBUS PA
    19...253V AC, 2-hilos
    10...55V DC-PNP, 3-hilos
    DPDT, 19...253V AC, 10...55V DC
    8/16mA, 11...36V DC
    NAMUR
    PFM, 2-hilos
    NAMUR con botón de prueba

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...+70 °C
    (-58 °C...+158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -50 °C...+150 °C
    (-58 °F...+302 °F)
    hasta 230 °C / 450°F bajo pedido

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...40 bar
    (Vacío...580 psi)

  • Densidad min. del medio

    0.5g/cm³ (0.4g/cm³ opcional)

  • Principales partes húmedas

    ECTFE
    PFA (Edlon)
    PFA (Rubyred)
    PFA (conductivo)
    Esmalte

  • Conexión a proceso

    Brida:
    DN25...DN100,
    ASME 1"...3",
    JIS RF10 K 50

  • Conexión a proceso higiénica

    Homologado por la FDA, con PFA (Edlon)

  • Longitud del sensor

    ECTFE, PFA 130mm, 148mm...3000mm
    (ECTFE, PFA 5.12", 5.83"...118")
    Esmalte 130mm, 148mm...1200mm
    (Esmalte 5.12", 5.83"...47.24")

  • Comunicación

    PROFIBUS PA
    19...253V AC
    10...55V DC-PNP
    19...253V AC bzw 10...55V DC
    8/16mA, 11...36V DC
    NAMUR
    PFM

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL2/SIL3

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Aprobación marítima

    GL/ABS/DNV

  • Opciones

    Carcasa de uso rudo de acero inoxidable principalmente para la industria de gas y combustible

  • Componentes

    FTL325P/FTL375P Interfaz PFM
    FTL325N/FTL375N Interfaz NAMUR

  • Measuring principle

    Densidad de vibración

  • Característica / Aplicación

    Liquiphant M Densidad
    con calculador de densidad FML621
    Medición de temperatura y presión
    Alta protección contra productos corrosivos gracias al uso de recubrimiento antiestático
    Concepción de la caja de tipo modular
    Extensa gama de conexiones a proceso
    Prolongación de tubería de hasta 3 m (opción de 6 m)

  • Suministro / Comunicación

    Alimentación del transmisor (MUS)

  • Temperatura ambiente

    -50...80 °C
    -50...60 °C para aplicaciones peligrosas

  • Temperatura del proceso

    0...80 °C (validez de los datos de precisión)
    -50...0 °C/80...150 °C (con datos técnicos reducidos)

  • Presión de proceso absoluta

    0...25 bar
    >25...40 bar (con datos técnicos reducidos)

  • Partes húmedas

    ECTFE, PFA y esmalte

  • Longitud del sensor

    115...3000 mm
    (depende de la cubierta)

  • Salida

    Pulsos

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI

  • Especialidades

    Puesta en marcha con ReadWin2000

  • Componentes

    Calculador de densidad FML621

  • Rango de medición

    Density range: 0.3 to 2 g/cm³

  • Otras aprobaciones y certificados

    SIL2/ SIL3