Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Detectores de paleta rotativa para medición de nivel

Detección de nivel en sólidos granulados

Nivel mediante paleta rotativa
1 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Medición de nivel mediante paleta rotativa

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de la medición del nivel del interruptor de palanca

El detector de nivel por paleta rotativa de uso universal Soliswitch se utiliza como alarma de llenado, vaciado y aviso en silos con sólidos granulados. Compruebe la gama de equipos Soliswitch para aplicaciones de sólidos granulados y haga clic en el botón inferior.

Hay disponibles diferentes versiones del detector de nivel de paleta rotativa para sólidos granulados. El robusto cabezal hecho de un polímero y su diseño compacto lo convierten en un sensor ideal para la detección de lleno, vacío y alarma en aplicaciones con sólidos granulados. Los materiales optimizados confieren una extraordinaria robustez a la unidad, por lo que resulta apta para uso en zonas explosivas por materiales pulverulentos. Es perfecto para sólidos granulados en circulación con un tamaño de grano de hasta 50 mm (2").

Medición de nivel mediante paleta rotativa: Principio de medición

La rotación de la paleta se detiene cuando queda cubierta de sólidos. Esto activa un relé.

Ventajas

  • El principio de medición de nivel mediante paleta rotativa es óptimo para aplicaciones sencillas
  • No requiere calibración