Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Radar / Time-of-Flight
Micropilot FMR56

Cabezal de aluminio de Micropilot FMR56 ©Endress+Hauser
Cabezal de aluminio de Micropilot FMR56 ©Endress+Hauser

Principio de medición por Time-of-Flight

Animación que muestra la puesta en marcha del radar para espacio libre Micropilot FMR5x y el radar guiado Levelflex FMP5x

Concepto único de gestión de datos HistoROM para una medición de nivel segura

Adaptación continua de algoritmos que ofrecen medición de nivel segura gracias a la función Multi-Echo Tracking

Modelo básico económicamente eficiente para medición de nivel en sólidos

Micropilot FMR56 está especialmente diseñado para ciclos productivos poco exigentes, como los que se dan en silos o tolvas para almacenamiento de sólidos. El radar sin contacto Micropilot se utiliza para la medición continua no invasiva de nivel en materiales desde pulverulentos a granulados de grano grueso. El polvo, las interferencias de llenado, las capas de temperatura y las capas de gas no afectan a la medición.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Precisión

      +/- 3 mm (0.12 in)

    • Temperatura del proceso

      -40 °C...+80 °C
      (-40 °F...+176 °F)

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      Vacío... 3bar
      (Vacío... 43.5 psi)

    • Máx. distancia de medición

      30 m (98 pies)

    • Principales partes húmedas

      PP, UP

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes

    • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

    • La máxima fiabilidad incluso en presencia de elementos perturbadores...

  • Ámbito de aplicación

    La antena de trompeta recubierta de polipropileno (PP) puede alinease fácilmente con la superficie de los materiales sólidos mediante el soporte de montaje o una junta giratoria.

    • Conexiones a proceso: soporte de montaje o brida deslizante

    • Temperatura: -40...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sólido nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Para aplicaciones simples:
    Mediciones confiables de nivel, sin contacto, en silos o tanques de almacenamiento de materiales sólidos a granel

  • Especialidades

    Heartbeat Technology,

    Puesta en marcha a través de Bluetooth®,

    Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,

    Seguridad y fiabilidad con seguimiento multieco,

    HistoROM,

    Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación,

  • Suministro / Comunicación

    A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus)

    A 4 hilos (HART)

    Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional)

  • Frecuencia

    Banda Ka (~ 26 GHz )

  • Antena

    Trompeta DN80/3", revestida con polipropileno (PP)

    Trompeta DN100/4", revestida con polipropileno (PP)

  • Precisión

    +/- 3 mm (0.12 in)

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+80 °C

    (-40 °F...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...+80 °C

    (-40 °F...+176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío... 3bar
    (Vacío... 43.5 psi)

  • Principales partes húmedas

    PP, UP

  • Conexión a proceso

    Brida:

    UNI DN80...DN150
    (3"...6")

    Soporte para montaje

  • Máx. distancia de medición

    30 m (98 pies)

  • Comunicación

    4...20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, KC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Opciones

    Indicador,

    Parametrización personalizada

    Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®

  • Límites de la aplicación

    Dk < 1.6

    Reducción del rango de medición máx.. posible a través de:

    Medios con propiedades de reflexión pobres

    Ángulo de reposo

    superficies extremadamente flojas de sólidos a granel, eje. sólidos a granel con bajo peso para llenado neumático

    Acumulación, por encima de la humedad de los productos

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 19
    • Nr 19 Order code 71115175

      Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

      Consists of: 2x filter plug brass nickel, pressure compensation filter. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 17
    • Nr 17 Order code 71115176

      Set housing securing clamps

      Usage: housing GT18/GT19/GT20, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110292

      Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM

      Material: plastics PBT-FR sight glas PC. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FHX50, FMP50/FMP51/FMP52/ FMP53/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/ FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 20 Order code 71110293

      Cover GT19 PBT, EPDM

      Material: plastics PBT, metallized. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 20 Order code 71110297

      Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110299

      Cover GT20 Alu, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110295

      Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM

      Material: plastics PBT, metallized. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 25 Order code 71110301

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110302

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185517

      Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR

      Material: aluminium. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185518

      Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM

      Material: plastic PBT, metallizied. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • 65
    • Nr 65 Order code 71110303

      Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR

      Consists of: O-ring 88.5x3.53 EPDM/PTFE, cover electronics compartment, housing GT19. O-Ring 88.5x3.53 NBR, cover electronics compartment, housing GT18, GT20. O-ring 91.67x3.53 EPDM/PTFE, cover terminal compartment, housing GT19. O-Ring 91.67x3.53 NBR, cover terminal compartment, housing GT18, GT20. O-ring 50.39x3.53 EPDM/PTFE, housing/sensor. FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71450381

      Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF

      For electrical connection. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57,FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Order code 71128617

      Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

      4-20mA HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71128619

      Overvoltage protection (OVP20),2-Channel

      4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Imp./Freq./Switch output. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 34
    • Nr 34 Order code 71108594

      I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108599

      I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART, 1x PFS. PFS=switch output. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57. FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71187812

      I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

      Version 2. Not for Ex d/XP. LP=low powered. 1x current output HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/ FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/ FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207473

      I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 10.4-48VDC. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207474

      I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. Current output, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71207475

      I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 90-253VAC. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • 37
    • Nr 37 Order code 71110279

      Terminal set 4-wire, I/O module

      Consists of: 2x terminal 2-pole, green. 2x terminal 2-pole, red. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 37 Order code 71110280

      Terminal set 2-wire, I/O module

      Consists of: 4x terminal 2-pole, green. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code

      Remote display FHX50 please order with separate order structure.

    • Order code 71206552

      Cable FHX50, 5m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206554

      Cable FHX50, 10m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206555

      Cable FHX50, 20m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206556

      Cable FHX50, 30m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71197334

      Transmitter electronics FHX50

      Consists of: electronics, ribbon cable. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass200, Prowirl 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

    • Order code 71248380

      Spare parts set - retrofit kit FHX50

      Consists of: transmitter board, ribbon cable, cable gland, M12 bushing, VA., Adaption to NPT1/2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Prowirl 200, Promass 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

  • 30
  • 40
    • Nr 40 Order code XPD0024-

      Display module, SD02, push buttons

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.

    • Nr 40 Order code XPD0025-

      Display module, SD03, Touch Control

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.

    • Order code 71162242

      Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L

      Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/ FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71162777

      UNI slip on flange 3"/DN80/80, PP

      Max 4bar abs/58psia, suitable for: NPS 3" Cl.150 / DN80 PN16 / 10K 80. Usage: FMR20, FMR50/FMR56, 80mm/3" horn, 3" 150lbs/DN80 PN16/10K 80.

    • Order code 71162778

      UNI slip on flange 4"/DN100/100, PP

      Max 4bar abs/58psia, suitable for: NPS 4" Cl.150 / DN100 PN16 / 10K 100. Usage: FMR20, FMR50/56, 80mm/3" horn, 4" 150lbs/DN100 PN16/10K 100.

    • Order code 71162780

      UNI slip on flange 6"/DN150/150, PP

      Max 4bar abs/58psia, suitable for: NPS 6" Cl.150 / DN150 PN16 / 10K 150. Usage: FMR50/56, 80mm/3" horn. 6" 150lbs/DN150 PN16/10K 150. Usage: FMR20.

    • Order code 71162781

      UNI slip on fl. 4"/DN100/100, horn 100mm

      UNI slip on flange 4"/DN100/100, PP max 4bar abs/58psia, suitable for NPS 4" Cl.150 / DN100 PN16 / 10K 100. Usage: FMR50/FMR56, 100mm/4" horn.

    • Order code 71162782

      UNI slip on fl. 6"/DN150/150, horn 100mm

      UNI slip on flange 6"/DN150/150, PP max 4bar abs/58psia, suitable for NPS 6" Cl.150 / DN150 PN16 / 10K 150. Usage: FMR50/FMR56, 100mm/4" horn.

    • Order code 71377355

      Bluetooth module (BT10)

      Module for wireless data communication. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Order code 71074263

      Seal, adjustable, DN80

      DN80 PN10-40. Material: EPDM. Usage: FMR50/FMR56, FMR244.

    • Order code 71074264

      Seal, adjustable, DN100

      DN100 PN10-16. Material: EPDM. Usage: FMR50/FMR56, FMR244.

    • Order code 71074265

      Seal, adjustable, DN150

      DN150 PN10-16. Material: EPDM. Usage: FMR50/FMR56, FMR244.

    • Order code 71249070

      Seal, adjustable, ASME 3"/ JIS 80A

      ASME 3" 150lbs / JIS 80A 10K. Material: EPDM. Usage: FMR50/FMR56, FMR244.

    • Order code 71249072

      Seal, adjustable, ASME 4"

      ASME 4" 150lbs. Material: EPDM. Usage: FMR50/FMR56, FMR244. Not for JIS.

    • Order code 71249073

      Seal, adjustable, ASME 6"/ JIS 150A

      ASME 6" 150lbs / JIS 150A 10K. Material: EPDM. Usage: FMR50/FMR56, FMR244.

    • Order code 71162776

      Mounting bracket, FMR50/56

      Material: 304. Usage: alignment FMR50/FMR56.

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.