Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición por radar
Time-of-Flight
Micropilot FMR10

Micropilot FMR10 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR10 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR10 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR10 ©Endress+Hauser

Medición de nivel en líquidos para aguas y aguas residuales y servicios en todas las industrias

Micropilot FMR10 ofrece medición de nivel continua sin contacto, siendo perfectamente apto para aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales y de servicios en todas las industrias. El FMR10 es uno de los primeros radares con puesta en marcha, operación y mantenimiento por aplicación Bluetooth®. Las curvas de señal pueden mostrarse mediante la aplicación en todos los teléfonos o tabletas con tecnología Bluetooth® (iOS, Android). Con el diseño compacto, gracias a un chip único, el equipo es apto también en aplicaciones de espacio limitado.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Precisión

      +/- 5 mm (0,2")

    • Temperatura del proceso

      -40…+60°C
      (-40…+140°F)

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      -1…3 bar (-14,50…43 psi)

    • Máx. distancia de medición

      5 m

    • Principales partes húmedas

      PVDF, PBT

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Radar sin contacto con puesta en marcha, operación y mantenimiento por aplicación Bluetooth®

    • Radar más compacto debido al diseño de chip de radar único que es perfectamente apto para aplicaciones en espacios limitados

    • Radar con mejor relación rendimiento-...

  • Ámbito de aplicación

    Radar para la medición continua de nivel en líquidos. Para el uso en depósitos de almacenamiento, balsas abiertas, estaciones de bombeo/elevación o gestión de alcantarillado.

    • Conexiones a proceso: roscas

    • Temperatura de proceso: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

    • Presión de proceso: -1 a +3 bar (-14,5 a +43 psi)

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    - Aplicaciones simples en Agua & Agua residual

    - Aplicaciones de utilidad en toda las industrias

    - Tanques de almacenamiento sencillo

  • Especialidades

    Bluetooth® puesta en marcha,

    Operación y mantenimiento a través de la App SmartBlue

  • Suministro / Comunicación

    2-wire (4…20 mA)

    Bluetooth® tecnología inalámbrica y App

  • Frecuencia

    Banda K (~26 GHz)

  • Precisión

    +/- 5 mm (0,2")

  • Temperatura del proceso

    -40…+60°C

    (-40…+140°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    -1…3 bar (-14,50…43 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF, PBT

  • Conexión a proceso

    Rosca:

    G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2"

  • Máx. distancia de medición

    5 m

  • Comunicación

    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    CSA C/US

  • Opciones

    Tubo de protección contra inundación

    Diferentes posibilidades de montaje

  • Límites de la aplicación

    DK < 4:

    FMR5x;

    Superficies turbulentas:

    FMR5x;

    Fase de gas amoniaco:

    FMR54 en pozo de amortiguación;

    Fuerte formación de acumulación:

    FMR54 con purga de aire;
    Resistente únicamente a PTFE:

    FMR52;

    Medición de transferencia de custodia:

    FMR5xx o NMR8x

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification