Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de nivel por ultrasonidos

Medición continua de nivel en líquidos y sólidos con sensores de nivel ultrasónicos

Medición de nivel por ultrasonidos
13 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Sensores de ultrasonidos para la medición de nivel

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de la medición de nivel por ultrasonidos

La medición de nivel por ultrasonidos con sensores Prosonic proporciona una medición de nivel continua, sin contacto y sin necesidad de mantenimiento, de fluidos, pastas, fango y sólidos pulverulentos y granulados. La medición no se ve afectada por la constante dieléctrica, la densidad ni la humedad, y tampoco por las adherencias, gracias al efecto de la función de autolimpieza de los sensores. Compruebe la amplia gama de los sensores de ultrasonido Prosonic para medición de nivel y haga clic en el botón inferior.

Los sensores de ultrasonidos son una solución probada y económica para la medición de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados. Los instrumentos están disponibles en versión compacta o separada. Este principio de medición se caracteriza por una sencilla planificación y montaje, una puesta en marcha rápida y segura, una larga vida útil y costes de mantenimiento reducidos. Las aplicaciones comunes comprenden productos corrosivos y abrasivos, incluso bajo condiciones ambientales agresivas.

Sensores de ultrasonidos: Principio de medición

El sensor ultrasónico Prosonic se basa en el principio de medida del Time-of-Flight. El sensor emite pulsos ultrasónicos, la superficie del producto refleja la señal y el sensor la detecta de nuevo. El Time-of-Flight de la señal ultrasónica reflejada es directamente proporcional a la distancia recorrida. Si la geometría del depósito es conocida, se puede calcular el nivel.

Ventajas

  • Medición sin contacto ni mantenimiento
  • Medición insensible a las propiedades del producto, como el valor de la constante dieléctrica o la densidad
  • Calibración sin llenado o descarga
  • Efecto de autolimpieza gracias al diafragma vibrante del sensor