Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición ultrasónica / tiempo de retorno (ToF)
Prosonic FMU30

Prosonic FMU30 ©Endress+Hauser
Prosonic FMU30 ©Endress+Hauser
Aplicación de aguas residuales con Prosonic FMU30 ©Endress+Hauser

Principio de medición del tiempo de retorno

Equipo polivalente y económico para aplicaciones de medición de nivel en líquidos y sólidos granulados

Gama de aplicaciones completa, desde la monitorización de nivel en plantas de tratamiento de aguas residuales y depósitos de aguas de proceso hasta aplicaciones para carga, almacenamiento y depósitos de amortiguación. El sensor ultrasónico FMU30 proporciona unos algoritmos de software probados y todos los mensajes de aviso y alarma se muestran en un indicador de cuatro líneas de textos sencillos que garantiza fácil solución para los problemas. La curva envolvente también puede visualizarse en el indicador. Puesto que los resultados del análisis se visualizan directamente en campo, garantiza un diagnóstico rápido y exacto de los errores.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Precisión

      ./- 3 mm o +/- 0.2 % del rango de medición configurado

    • Temperatura del proceso

      -20 °C ... 60 °C
      (-4 °F ... 140 °F)

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      0.7 bar ... 3 bar abs
      (10 psi ... 44 psi)

    • Máx. distancia de medición

      Sensor 1-1/2": 2m(6.6 pies)
      Sensor 2" : 3.5m (11 pies)

    • Principales partes húmedas

      PP/EPDM

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Puesta en marcha rápida y sencilla gracias al manejo guiado por menú desde el indicador de campo, de cuatro líneas de texto plano y que se puede seleccionar en 7 idiomas

    • Curvas envolventes en el indicador de campo para un diagnóstico fácil

    • Funciones de...

  • Ámbito de aplicación

    Equipo a dos hilos para medición continua no invasiva de nivel y caudal.

    • Conexión a proceso: roscada

    • Temperatura: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

    • Presión: +0,7 a +3 bar (+10 a +44 psi)

    • Distancia de medición máxima:
      Sensor 1½" para líquidos 5 m (16 pies) y para...

Details

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Transmisor ultrasónico compacto

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos

  • Precisión

    ./- 3 mm o +/- 0.2 % del rango de medición configurado

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 60 °C

    (-4 °F ... 140 °F)

  • Temperatura del proceso

    -20 °C ... 60 °C

    (-4 °F ... 140 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 3 bar abs

    (10 psi ... 44 psi)

  • Principales partes húmedas

    PP/EPDM

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1 1/2"

    G / NPT 2"

  • Distancia de bloqueo

    Sensor 1½": 0.25m

    Sensor 2" : 0.35m

  • Máx. distancia de medición

    Sensor 1-1/2": 2m(6.6 pies)

    Sensor 2" : 3.5m (11 pies)

  • Comunicación

    4...20mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA C/US, IEC

  • Opciones

    Accesorio Incluido:

    Brida UNI 2" ... 4"

  • Límites de la aplicación

    Tome en cuenta el diagrama de rango

  • Measuring principle

    Límite Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Compact ultrasonic transmitter

  • Suministro / Comunicación

    2-wire

  • Temperatura ambiente

    -20 °C...+60 °C,

    (-4 °F...+140 °F)

  • Temperatura del proceso

    -20 °C...+60 °C,

    (-4 °F...+140 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar...3 bar abs,

    (10 psi ...44 psi)

  • Principales partes húmedas

    PP/ EPDM

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1 1/2",

    G / NPT 2"

  • Distancia de bloqueo

    Sensor 1 1/2": 0.25 m,

    Sensor 2": 0.35 m

  • Comunicación

    4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

  • Opciones

    Accessory Enclosed:

    UNI flange 2"...4"

  • Límites de la aplicación

    Take notice of range diagramm

  • Measuring principle

    Límite Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Compact ultrasonic transmitter

  • Suministro / Comunicación

    2-wire

  • Temperatura ambiente

    -20 °C...+60 °C

    (-4 °F...+140 °F)

  • Temperatura del proceso

    -20 °C...+60 °C

    (-4 °F...+140 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar...3 bar abs

    (10 psi ...44 psi)

  • Principales partes húmedas

    PP/EPDM

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1 1/2"

    G / NPT 2"

  • Distancia de bloqueo

    Sensor 1 1/2": 0.25 m,

    Sensor 2": 0.35 m

  • Comunicación

    4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

  • Opciones

    Accessory Enclosed:

    UNI flange 2"... 4"

  • Límites de la aplicación

    Take notice of range diagram

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Transmisor ultrasónico compacto

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos

  • Precisión

    ./- 3 mm o +/- 0.2% del rango de medición configurado

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 60 °C

    (-4 °F ... 140 °F)

  • Temperatura del proceso

    -20 °C ... 60 °C

    (- 4°F ... 140 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 3 bar abs

    (10 psi ... 44 psi)

  • Principales partes húmedas

    PP/EPDM

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1 1/2"

    G / NPT 2"

  • Distancia de bloqueo

    1 1/2" :0.25 m (0.8 pies)

    2" :0.35 m (1.15 pies)

  • Aplicación

    Aplicación

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Comunicación

    4 ... 20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA C/US, IEC

  • Opciones

    Accesorio Incluido:

    Brida UNI 2" ... 4"

  • Límites de la aplicación

    Límites de la aplicación

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification