Resumen de especificaciones
-
Precisión
Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")
Sonda de cable <= 15 m (49 pies):
+/- 2 mm (0.08")
Sonda de cable > 15 m (49 pies):
+/- 10 mm (0.39")
Sonda coaxial: +/- 5 mm (0.2") -
Temperatura del proceso
XT: -196...+280 °C
(-321...+536 °F)
HT: -196...+450 °C
(-321...+842 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...400 bar
(Vacío...5800 psi) -
Máx. distancia de medición
Varilla:
10 m (33 ft) mín. DK>1,6
Cable:
25 m...30 m (82 ft...98 ft) mín. DK>1,6;
30 m...45 m (98 ft...148 ft) mín. DK >1,9
Sonda coaxial: 6 m (20 ft) mín. DK>1,4 -
Principales partes húmedas
Sonda de varilla:
304, 316L, Aleacion C, Cerámica
Sonda de cable:
304, 316, 316L, Aleacion C, Cerámica
Sonda coaxial:
304, 316L, Aleacion C, Cerámica
Ámbito de aplicación
Levelflex FMP54 para la medición continua de nivel en líquidos en condiciones extremas. La conexión a proceso con su junta de cerámica y grafito protege de los procesos a alta presión y temperatura que ocurren en las calderas de vapor, y de productos tóxicos como el amonio. El aislador estanco garantiza un mayor nivel de seguridad. Gracias a la compensación de la fase gas, el equipo FMP54 proporciona resultados fiables en procesos en fases de gas o vapor. Medición fiable en caso de superficies en movimiento y con espuma o productos cambiantes.
Versión con varilla, cable o sonda coaxial.
Conexión a proceso: rosca o brida
Temperatura: -196 a +450 °C (-320 a +842 °F)
Presión: -1 a +400 bar (-14,5 a +5.800 psi)
Rango de medida máximo: varilla 10 m (33 pies), cable 45 m (148 pies), sonda coaxial 6 m (20 pies)
Precisión: varilla ±2 mm (0,08")
Certificados internacionales de protección contra explosión, protocolo de linealidad a 5 puntos, prevención de sobrellenados WHG, SIL, homologación para la industria de construcción naval, homologación para calderas de vapor, EN10204-3.1
Ventajas
Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3
Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida
Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)
El test de prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero
Vídeos
-
Principio de medición del Time-of-Flight
-
Animación que muestra la puesta en marcha del radar guiado Levelflex FMP5x y el radar de espacio abierto Micropilot FMR5x
-
Levelflex FMP54 con compensación para fase gas para aplicaciones a alta temperatura y presión
-
Concepto único de gestión de datos HistoROM para una medición de nivel segura
-
Adaptación continua de algoritmos que ofrecen medición de nivel segura gracias al análisis Multi-Echo Tracking
-
El análisis Multi-Echo Tracking con mapeo de depósito marca y traza todas las señales de eco, no solo la señal de nivel, lo que garantiza mediciones seguras en cualquier momento
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
Measuring principle
Radar guiado
-
Característica / Aplicación
Dispositivo de alta calidad altas presiones /altas temperaturas
Sonda de varilla, sonda de cable, sonda coaxial
Memoria de datos integrada, precalibrado de fábrica, medición confiable: en caso de que se mueva la superficie + espuma, para medios cambiantes. -
Medición de interfaz
Líquido de interfaz limpia/ líquido;
Medición simultánea de interfaz y nivel general -
Especialidades
Heartbeat Technology,
Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
HistoROM,
Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación -
Suministro / Comunicación
A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus)
A 4 hilos (HART)
Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional) -
Precisión
Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")
Sonda de cable <= 15 m (49 pies):
+/- 2 mm (0.08")
Sonda de cable > 15 m (49 pies):
+/- 10 mm (0.39")
Sonda coaxial: +/- 5 mm (0.2") -
Temperatura ambiente
-50...+80 °C
(-58...+176 °F) -
Temperatura del proceso
XT: -196...+280 °C
(-321...+536 °F)
HT: -196...+450 °C
(-321...+842 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...400 bar
(Vacío...5800 psi) -
Principales partes húmedas
Sonda de varilla:
304, 316L, Aleacion C, Cerámica
Sonda de cable:
304, 316, 316L, Aleacion C, Cerámica
Sonda coaxial:
304, 316L, Aleacion C, Cerámica -
Conexión a proceso
Cuerda:
G 1 1/2, MNPT 1 1/2
Brida:
ASME 2"...4",
DN50...DN100,
JIS 10K, 63K,
Fisher
Masoneilan -
Longitud del sensor
Sonda de varilla: 10 m (33 ft)
Sonda de cuerda: 45 m (148 ft)
Sonda coaxial: 6 m (20 ft) -
Máx. distancia de medición
Varilla:
10 m (33 ft) mín. DK>1,6
Cable:
25 m...30 m (82 ft...98 ft) mín. DK>1,6;
30 m...45 m (98 ft...148 ft) mín. DK >1,9
Sonda coaxial: 6 m (20 ft) mín. DK>1,4 -
Comunicación
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Tecnología inalámbrica Bluetooth® -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC
-
Aprobaciones de seguridad
Protección contra sobrellenado WHG
SIL -
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
ASME B31.1, B31.3
AD2000
Aprobación de caldera de vapor -
Aprobación marítima
GL/DNV/ABS/LR/BV
-
Opciones
Sensor remoto con cable de 3 m/9 ft,
Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth® -
Límites de la aplicación
Límites de la aplicación
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%>
-