Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición por radar guiado / Time-of-Flight
Levelflex FMP54

Levelflex FMP54 de acero inoxidable ©Endress+Hauser
Levelflex FMP54 de aluminio ©Endress+Hauser

Principio de medición del Time-of-Flight

Animación que muestra la puesta en marcha del radar guiado Levelflex FMP5x y el radar de espacio abierto Micropilot FMR5x

Levelflex FMP54 con compensación para fase gas para aplicaciones a alta temperatura y presión

Concepto único de gestión de datos HistoROM para una medición de nivel segura

Adaptación continua de algoritmos que ofrecen medición de nivel segura gracias al análisis Multi-Echo Tracking

El análisis Multi-Echo Tracking con mapeo de depósito marca y traza todas las señales de eco, no solo la señal de nivel, lo que garantiza mediciones seguras en cualquier momento

Levelflex FMP54 ©Endress+Hauser

Para aplicaciones a alta temperatura y presión en las industrias petrolera, química y energética

Levelflex FMP54 para la medición continua de nivel en líquidos en condiciones extremas. La conexión a proceso con su junta de cerámica y grafito protege de los procesos a alta presión y temperatura que ocurren en las calderas de vapor, y de productos tóxicos como el amonio. El aislador estanco garantiza un mayor nivel de seguridad. Gracias a la compensación de la fase gas, el equipo FMP54 proporciona resultados fiables en procesos en fases de gas o vapor. Medición fiable en caso de superficies en movimiento y con espuma o productos cambiantes.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Precisión

      Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")
      Sonda de cable <= 15 m (49 pies):
      +/- 2 mm (0.08")
      Sonda de cable > 15 m (49 pies):
      +/- 10 mm (0.39")
      Sonda coaxial: +/- 5 mm (0.2")

    • Temperatura del proceso

      XT: –196...+280 °C
      (–321...+536 °F)
      HT: –196...+450 °C
      (–321...+842 °F)

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      Vacío...400 bar
      (Vacío...5800 psi)

    • Máx. distancia de medición

      Varilla:
      10 m (33 pies) Mín. DK > 1.6
      De cable:
      25 ... 30 m (82 ... 98 pies) Mín. DK > 1.6;
      30 ... 45 m (98 ... 148 pies) Mín. DK > 1.9
      Sonda coaxial: 6 m (20 pies) Mín. DK > 1.4

    • Principales partes húmedas

      Sonda de varilla:
      304, 316L, Aleacion C, Cerámica
      Sonda de cable:
      304, 316, 316L, Aleacion C, Cerámica
      Sonda coaxial:
      304, 316L, Aleacion C, Cerámica

please wait Loading alternative products

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes

    • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

    • La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    Versión con varilla, cable o sonda coaxial.

    • Conexión a proceso: rosca o brida

    • Temperatura: -196 a +450 °C (-320 a +842 °F)

    • Presión: -1 a +400 bar (-14,5 a +5.800 psi)

    • Rango de medida máximo: varilla 10 m (33 pies), cable 45 m (148 pies), sonda coaxial 6 m...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Radar guiado

  • Característica / Aplicación

    Dispositivo de alta calidad altas presiones /altas temperaturas

    Sonda de varilla, sonda de cable, sonda coaxial

    Memoria de datos integrada, precalibrado de fábrica, medición confiable: en caso de que se mueva la superficie + espuma, para medios cambiantes.

  • Medición de interfaz

    Líquido de interfaz limpia/ líquido;

    Medición simultánea de interfaz y nivel general

  • Especialidades

    Heartbeat Technology,

    Bluetooth® commissioning,

    Operation and maintenance SmartBlue App,

    HistoROM,

    RFID TAG for easy identification

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus)

    4 hilos (HART)

  • Precisión

    Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")

    Sonda de cable <= 15 m (49 pies):

    +/- 2 mm (0.08")

    Sonda de cable > 15 m (49 pies):

    +/- 10 mm (0.39")

    Sonda coaxial: +/- 5 mm (0.2")

  • Temperatura ambiente

    -40...+80 °C

    (-40...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    XT: –196...+280 °C

    (–321...+536 °F)

    HT: –196...+450 °C

    (–321...+842 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...400 bar
    (Vacío...5800 psi)

  • Principales partes húmedas

    Sonda de varilla:

    304, 316L, Aleacion C, Cerámica

    Sonda de cable:

    304, 316, 316L, Aleacion C, Cerámica

    Sonda coaxial:

    304, 316L, Aleacion C, Cerámica

  • Conexión a proceso

    Cuerda:

    G 1 1/2, MNPT 1 1/2

    Brida:

    ASME 2"...4",

    DN50...DN100,

    JIS 10K, 63K,

    Fisher

    Masoneilan

  • Longitud del sensor

    Sonda de varilla: 10 m (33 ft)

    Sonda de cuerda: 45 m (148 ft)

    Sonda coaxial: 6 m (20 ft)

  • Máx. distancia de medición

    Varilla:

    10 m (33 pies) Mín. DK > 1.6

    De cable:

    25 ... 30 m (82 ... 98 pies) Mín. DK > 1.6;

    30 ... 45 m (98 ... 148 pies) Mín. DK > 1.9

    Sonda coaxial: 6 m (20 pies) Mín. DK > 1.4

  • Comunicación

    4...20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IECEx, NEPSI

    WHG Protección contra sobrellenado

    SIL

    EN10204-3.1

    NACE

    Homologación calderas de vapor

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

    ASME B31.1, B31.3

    AD2000

    Aprobación de caldera de vapor

  • Aprobación marítima

    GL/ DNV/ ABS/ LR/ BV

  • Opciones

    Sensor remoto con cable 3 m/9

  • Límites de la aplicación

    Límites de la aplicación

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 19
    • Nr 19 Order code 71115174

      Housing filter 316L, GT18, 1 set

      Consists of: 2x filter plug metall 316L. 1x pressure compensation filter. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 19 Order code 71115175

      Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

      Consists of: 2x filter plug brass nickel, pressure compensation filter. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 17
    • Nr 17 Order code 71115176

      Set housing securing clamps

      Usage: housing GT18/GT19/GT20, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110281

      Cover GT18 316L, HNBR

      Material: 316L. O-ring, EPDM, PTFE coated. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110282

      Cover GT18 316L, sight glass, HNBR

      Material: 316L. O-ring NBR, PTFE coated. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67, FHX50. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110292

      Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM

      Material: plastics PBT-FR sight glas PC. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FHX50, FMP50/FMP51/FMP52/ FMP53/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/ FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 20 Order code 71110293

      Cover GT19 PBT, EPDM

      Material: plastics PBT, metallized. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 20 Order code 71110297

      Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110299

      Cover GT20 Alu, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71383631

      Cover GT18 316L, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71383666

      Cover GT18 316L, sight glass, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71383674

      Cover GT20 Alu, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71383675

      Cover GT20 Alu, sight glass, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110284

      Cover GT18 316L, terminal Ex d, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM /PTFE coated. Usage: terminal compartment Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110291

      Cover GT18 316L, terminal Ex, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110295

      Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM

      Material: plastics PBT, metallized. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 25 Order code 71110301

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110302

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185516

      Cover GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMP54/FMP56/FMP57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185517

      Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR

      Material: aluminium. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185518

      Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM

      Material: plastic PBT, metallizied. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 25 Order code 71383668

      Cover GT18 316L, terminal Ex, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383670

      Cover GT18 316L, terminal Ex d, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383671

      Cover GT18 316L, Terminal, OVP, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383679

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383680

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383682

      Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

  • 65
    • Nr 65 Order code 71110303

      Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR

      Consists of: O-ring 88.5x3.53 EPDM/PTFE, cover electronics compartment, housing GT19. O-Ring 88.5x3.53 NBR, cover electronics compartment, housing GT18, GT20. O-ring 91.67x3.53 EPDM/PTFE, cover terminal compartment, housing GT19. O-Ring 91.67x3.53 NBR, cover terminal compartment, housing GT18, GT20. O-ring 50.39x3.53 EPDM/PTFE, housing/sensor. FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 65 Order code 71384797

      Sealing set GT18/20, FVMQ

      Consists of: O-Ring 88,5x3,53 FVMQ cover electronics compartment, housung GT18, GT20. O-Ring 91,67x3,53 FVMQ cover terminal compartment, housung GT18, GT20. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Order code 71450381

      Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF

      For electrical connection. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57,FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • 34
    • Nr 34 Order code 71108594

      I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108594

      I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108594

      I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108595

      I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108595

      I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108595

      I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108595

      I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108599

      I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART, 1x PFS. PFS=switch output. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57. FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108603

      I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA. PFS=switch output. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108603

      I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA. PFS=switch output. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108603

      I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA. PFS=switch output. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108603

      I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA. PFS=switch output. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71187812

      I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

      Version 2. Not for Ex d/XP. LP=low powered. 1x current output HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/ FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/ FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71187812

      I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

      Version 2. Not for Ex d/XP. LP=low powered. 1x current output HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/ FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/ FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71187812

      I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

      Version 2. Not for Ex d/XP. LP=low powered. 1x current output HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/ FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/ FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207473

      I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 10.4-48VDC. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207474

      I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. Current output, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71207475

      I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 90-253VAC. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • 37
    • Nr 37 Order code 71110279

      Terminal set 4-wire, I/O module

      Consists of: 2x terminal 2-pole, green. 2x terminal 2-pole, red. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 37 Order code 71110280

      Terminal set 2-wire, I/O module

      Consists of: 4x terminal 2-pole, green. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71197334

      Transmitter electronics FHX50

      Consists of: electronics, ribbon cable. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass200, Prowirl 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

    • Order code 71248380

      Spare parts set - retrofit kit FHX50

      Consists of: transmitter board, ribbon cable, cable gland, M12 bushing, VA. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Prowirl 200, Promass 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

    • Order code 71296840

      M12-female plug connector, VA

      To connect FHX50. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Not for dust Ex. Usage: Prowirl 200, Promass 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

    • Order code

      Remote display FHX50 please order with separate order structure.

    • Order code 71206552

      Cable FHX50, 5m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206554

      Cable FHX50, 10m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206555

      Cable FHX50, 20m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206556

      Cable FHX50, 30m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71128617

      Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

      4-20mA HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71128619

      Overvoltage protection (OVP20),2-Channel

      4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Imp./Freq./Switch output. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 30
    • Nr 30 Order code XPF0001-

      Electronics Levelflex FMP5x

      Main electronics. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

  • 40
    • Nr 40 Order code XPD0024-

      Display module, SD02, push buttons

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.

    • Nr 40 Order code XPD0025-

      Display module, SD03, Touch Control

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.

  • 56
    • Nr 56 Order code 71114452

      Weight FMP5x, rope 4mm 1/6", 316L

      Material: 316L. Grub screw M6x12, hexagon screw. Usage: FMP50/FMP51/FMP54/FMP56/FMP57.

    • Order code 71373490

      Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 1 pc

      Rope spacer for rope 4mm. D=48-95 mm/1.88-3.74 in. Diameter adaptable. Tmax 250oC/482oF. Material: PEEK. FDA, EG 1935/2004, EU 10/2011 compliant. Usage: rope assembly FMP50/FMP51/ FMP52/FMP54/FMP55.

    • Order code 71373492

      Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 5 pc

      Rope spacer for rope 4mm. D=48-95 mm/1.88-3.74 in. Diameter adaptable. Tmax 250oC/482oF. Material: PEEK. FDA, EG 1935/2004, EU 10/2011 compliant. Usage: rope assembly FMP50/FMP51/ FMP52/FMP54/FMP55.

    • Order code 71381909

      Rod centering star d=48-95mm, PEEK

      Spacers for rods 12mm/0.5in. D=48-95 mm/1.89-3.74in. Diameter adaptable. Tmax 250oC/482oF. Material: PEEK. FDA, EG1935/2004, EU10/2011 compliant. Usage: Rod mounting FMP51/FMP54.

  • 59
    • Nr 59 Order code 71023427

      Nordlock washer DIN25201-A4, M10, 5 pcs.

      6mm rope/16mm rod, 4mm rope flange version, thread G1-1/2, NPT1-1/2. Usage: FMP40/FMP45, FMP57, divisible rod FMP40/FMP45, FMP51/FMP54.

  • 58
    • Order code 71377355

      Bluetooth module (BT10)

      Module for wireless data communication. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Order code 71102216

      Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

      Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting (2"), FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71069064

      Centering star PEEK 48-95mm/1.89-3.74in

      Spacers for rods 16mm/0.63in. D=48-95 mm/1.89-3.74in. Diameter adaptable. Tmax 250oC/482oF. Material: PEEK. FDA, EG1935/2004, EU10/2011 compliant. Usage: Rod mounting FMP51/FMP54.

    • Order code 71069065

      Centering star PFA 37mm/16mm

      Spacers for rods 16mm/0.63in. Tmax 250oC/482oF. Material: PFA. FDA, EG1935/2004, EU10/2011 compliant. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55.

  • 54
    • Nr 54 Order code 71156686

      Threaded pin M10x1, AlloyC22

      Usage: divisible rod, FMP51/FMP54.