Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Levelflex FMP57 - Radar guiado

Medición por radar guiado
Time-of-Flight
Levelflex FMP57

El sensor estándar para las condiciones más exigentes de medición de nivel en sólidos granulados

FMP57
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")
    Sonda de cable <= 15 m (49 pies):
    +/- 2 mm (0.08")
    Sonda de cable > 15 m (49 pies):
    +/- 10 mm (0,39")

  • Temperatura del proceso

    -40...+150 °C
    (-40...+302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...16bar
    (Vacío...232psi)

  • Máx. distancia de medición

    Varilla:
    4 m (13 ft) mín. DK>1,4
    Cable:
    20 m...25 m (66 ft...82 ft) mín. DK >1,4;
    25 m...30 m (82 ft...98 ft) mín. DK >1,6;
    30 m...45 m (98 ft...148 ft) mín. DK>1,9

  • Principales partes húmedas

    Sonda de varilla:
    316Ti, 316L, PEEK, PPS
    Sonda de cable:
    304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA

Ámbito de aplicación

Levelflex FMP57 es el sensor para las condiciones más exigentes en aplicaciones con sólidos granulados y las más aptas para la medición en silos altos, búnkeres o acopios. Proporcionando sondas de cable de una longitud de hasta 45 m, el equipo FMP57 también es apto para mediciones en silos altos. Levelflex FMP57 por radar guiado se usa para la medición de nivel continua en materiales pulverulentos o sólidos granulados. El polvo, los ruidos de llenado, las capas de temperatura y las capas de gas no interfieren en la medición.

Versión con sonda de varilla o cable.

  • Conexión a proceso: rosca o brida

  • Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)

  • Presión: -1 a +16 bar (-14,5 a +232 psi)

  • Rango de medida máximo: varilla 4 m (13 pies), cable 45 m (148 pies)

  • Precisión: ±2 mm (0,08")

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL, homologación para la industria de construcción naval, protocolo de linealidad a 5 puntos

Ventajas

  • Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking

  • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL 3

  • Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida

  • Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)

  • La prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor