El transmisor de proceso Nivotester FTR525 se utiliza junto con la barrera de microondas Soliwave FQR57/FDR57 para la detección de nivel y el caudal de sólidos granulados (paso / no paso de producto, tendencia). La barrera de microondas también es apta para detectar y contar objetos, detectar incrustaciones así como monitorizar procesos de llenado y puntos de transferencia de material. Puede instalarse en containers, conductos, tolvas, estaciones de llenado, ejes, filtros o tuberías.
Detección de nivel (mín./máx.) sin contacto (sin desgaste ni mantenimiento) y monitorización de caudal (paso / no paso de producto, tendencia) para sólidos granulados.
Detección, recuento y posicionamiento de objetos
Detección y análisis de incrustaciones y suciedad en filtros
Monitorización de procesos de llenado
Monitorización de puntos de transferencia de material
Para aplicaciones a altas temperaturas de hasta 450 °C (+842 °F)
Para aplicaciones a alta presión de hasta 20 bar (+290 psi)
Certificados internacionales de protección contra explosión
Ventajas
Operación guiada por menú sencilla y cómoda mediante indicador y teclas
Funciones de ajuste diferentes (automáticas o manuales) con representación gráfica clara del rango de detección configurado y la fuerza de la señal de corriente
Se pueden configurar hasta 5 canales diferentes para la operación en paralelo de diversas barreras de microondas que se instalan muy cerca entre ellas
Ofrece funciones para el análisis de aplicaciones
Proporciona diversas opciones de ajuste como el tiempo de amortiguación, consignas seleccionables de activación y desactivación, así como retardos de activación y desactivación
Instalación sencilla gracias a un cabezal compacto para un fácil montaje en serie en carril de fijación superior estándar y cableado mediante conectores de regleta extraíble
Alto nivel de fiabilidad mediante la monitorización de la línea hasta el sensor
Messer produce hidrógeno en un reformador de vapor. La planta dispone de numerosos sistemas de protección y seguridad en los que los valores de presión desempeñan un papel fundamental.
Transmisor de proceso para FQR57/FDR57 Con indicador gráfico Muchos ajustes, como: :: Sensibilidad, atenuación, canal :: Puntos de encendido y apagado, retardo Funciones para análisis de aplicaciones Diseño: Raíl de fijación superior
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar ... 6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar ... 6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .