Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensores de Medición de Presión Diferencial

Medición continua de la presión con un transmisor de presión diferencial

Medición continua de la presión con un transmisor de presión diferencial
11 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Application-specific product selection transmitters?

Acerca de la medición de la presión diferencial

Probados en una amplia variedad de aplicaciones en diversas industrias: los transmisores de presión diferencial se utilizan para medir en continuo la presión diferencial en líquidos, vapores y gases. Son adecuados para todo tipo de productos, tanto en aplicaciones estándar como para aplicaciones con altas presiones y temperaturas de proceso.

Principio de medición

El principio de medición de la presión diferencial se basa en medir la diferencia entre dos presiones. El valor diferencial se emite como resultado de la medición mediante un transmisor de presión diferencial.

Ventajas

  • Transmisores de presión diferencial universales para aplicaciones de caudal, nivel y filtrado
  • Es posible alcanzar temperaturas de proceso de -70 a +400 °C con juntas de diafragma
  • Mayor disponibilidad del proceso y reducción de los riesgos de seguridad gracias al sistema electrónico de presión diferencial